Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

Immagine prodotto 9001KR8P7RH25 Schneider Electric

Visualizza tutto Harmony 9001 K

Harmony 9001 K - 9001KR8P7RH25

Pulsanti completi

Immagine prodotto 9001KR8P7RH25 Schneider Electric
Visualizza tutto Harmony 9001 K
Harmony 9001 K - 9001KR8P7RH25
Pulsanti completi

Pulsante luminoso Ø 30 - Testa a fungo Ø 41 mm - Rosso - 3 pos. - 230 V

Mostra altre caratteristiche >
Aggiungi ai miei prodotti Aggiungi ai miei prodotti

  • Presentazione
    gamma prodotto
    Harmony 9001K
    tipo di prodotto o componente
    Illuminated mushroom head push-button
    nome abbreviato
    9001K
    tipo di operatore
    Tira: ritorno molla, centro : fermo, spingi :ritorno molla
    profilo operatore
    Rosso Testa a fungo Ø 41 mm Senza marcatura
    alimentazione elemento luminoso
    Con trasformatore integrato (6 V)
    Caratteristiche tecniche
    Materiale testa
    Metallo cromato
    diametro di montaggio
    30 mm
    larghezza totale CAD
    54 mm
    altezza totale CAD
    42 mm
    profondità totale CAD
    103 mm
    descrizione morsetti ISO n°1
    (11-12)NC_OL
    (21-22)NC
    peso prodotto
    0,245 kg
    posizione di funzionamento
    Qualunque posizione
    Forma della testa
    Circolare
    informazioni posizione operatore
    3 posizioni
    tipo e composizione contatti
    2 NC
    composizione e tipo di contatti
    1 NC (contatto ritardato)
    1 NC (ad apertura lenta)
    apertura positiva
    Con conforme a IEC 60947-5-2
    durata meccanica
    5000000 cicli
    connessioni - morsetti
    Morsetti di fissaggio a vite (1 x 0,22...2 x 1,5 mm²) conforme a IEC 60947-1
    coppia di serraggio
    0,8 Nm conforme a IEC 60947-1
    forma della testa (vite)
    Taglio a croce testa
    materiale contatti
    Contatti in lega d'argento
    protezione contro i cortocircuiti
    10 A fusibile cartuccia conforme a IEC 60947-5-1
    Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]
    10 A
    Tensione nominale di isolamento [Ui]
    250 V (grado di inquinamento: 3) conforme a IEC 60947-1
    Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
    2,5 kV conforme a IEC 60947-1
    Corrente nominale di impiego [Ie]
    3 A a 240 V (AC-15) A600-Q600 conforme a NEMA
    Potere di chiusura nominale in cortocircuito [Icm]
    <= 12 kA a 600 V (AC-15) 7200 VA
    <= 15 kA a 480 V (AC-15) 7200 VA
    <= 30 kA a 240 V (AC-15) 7200 VA
    <= 60 kA a 120 V (AC-15) 7200 VA
    capacità di interruzione nominale
    <= 0,1 kA a 600 V (DC-13)
    <= 0,27 kA a 250 V (DC-13)
    <= 0,55 kA a 125 V (DC-13)
    <= 1,2 kA a 600 V (AC-15) 720 VA
    <= 1,5 kA a 480 V (AC-15) 720 VA
    <= 3 kA a 240 V (AC-15) 720 VA
    <= 6 kA a 120 V (AC-15) 720 VA
    sorgente luminosa
    Incandescenza
    attacco lampada
    BA 9s
    Tensione alimentazione nominale [Us]
    220...240 V CA 50...60 Hz
    Informazioni supplementari operatore
    Screw-on plastic mushroom
    tipologia del prodotto
    Prodotto completo
    Ambiente
    trattamento di protezione
    TC
    temperatura di stoccaggio
    -40...70°C
    temperatura ambiente di funzionamento
    -25...70°C
    classe di protezione contro le scariche elettriche
    Classe II conforme a IEC 61140
    grado di protezione IP
    IP66 conforme a IEC 60529
    grado di protezione NEMA
    NEMA 1
    NEMA 12
    NEMA 13
    NEMA 2
    NEMA 3
    NEMA 3R
    NEMA 4
    norme di riferimento
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C 4520
    JIS C 852
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    certificazioni prodotto
    NEMA
    UL 508
    resistenza alle vibrazioni
    7 gn (F = 2...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
    resistenza agli shock
    50 gn conforme a IEC 60068-2-27
    Sostenibilità dell'offerta
    RoHS (codice data: aass)
    REACh
    Garanzia contrattuale
    Periodo
    18 mesi
  • Documenti e download

    Lingua
    • francese
    • inglese
    Certificato
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    CB Scheme for Harmony 9001K SK (Versione 1.0)
    Data 29/10/18
    Dimensioni 3.3 MB
    Dichiarazione di conformità
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    9001K/KX/SK/SKRUKA/KM/KMF/KY/SKY/SKYP Control and signaling unit Ø30 (Versione 1.0)
    Profilo ambientale del prodotto
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    9001KR8... / 9001KR9... Push-Pull Mushroom Push Button, Product Environmental Profile (Versione 1.0)
  • FAQ tecniche

    Nessun risultato trovato.
    Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito.