Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

Aggiungi ai miei prodotti Rimuovi da I miei prodotti

  • Presentazione
    gamma prodotto
    Acti 9
    nome del prodotto
    Acti 9 iSO
    tipo di prodotto o componente
    Bell
    nome abbreviato
    ISO
    Caratteristiche tecniche
    Tensione nominale di alimentazione [Us]
    230 V CA 50/60 Hz
    potenza assorbita
    5 VA
    modalità di montaggio
    Fisso
    supporto per montaggio
    Guida DIN simmetrica 35 mm
    passi 9 mm
    2
    altezza
    81 mm
    larghezza
    18 mm
    profondità
    72 mm
    peso prodotto
    77 g
    morsettiera ausiliaria
    Morsetti a gabbia rigido < 4 mm²
    Morsetti a gabbia flessibile < 4 mm²
    Morsetti a gabbia flessibile con ghiera < 4 mm²
    lunghezza spelatura fili
    12 mm (bottom)
    coppia di serraggio
    1,3 Nm parte inferiore
    Ambiente
    livello di rumore
    80 dB
    tipo di suono
    Campanello
    grado di protezione IP
    IP40 (in contenitore modulare) conforme a IEC 60529
    IP20 conforme a IEC 60529
    temperatura ambiente di funzionamento
    -10...40°C
    temperatura di stoccaggio
    -25...60°C
    Sostenibilità dell'offerta
    RoHS (codice data: aass)
    REACh
  • Documenti e download

    Lingua
    • italiano
    CAD
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    CAD files for A9A15320: iSO Bell (Versione 1.0)
    Data 04/02/19
    Dimensioni 141.3 KB
    Dichiarazione REACh
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Data 05/03/19
    Dimensioni 0
    Dichiarazione RoHS UE
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Data 05/03/19
    Dimensioni 0
  • FAQ tecniche

    Nessun risultato trovato.
    Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito.