Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

Immagine prodotto A9A15323 Schneider Electric

Visualizza tutto Suonerie e ronzatori

Suonerie e ronzatori - A9A15323

buzzer and bell

Immagine prodotto A9A15323 Schneider Electric
Visualizza tutto Suonerie e ronzatori
Suonerie e ronzatori - A9A15323
buzzer and bell

Ronzatore iRO 12Vca 70dB

Mostra altre caratteristiche >
Aggiungi ai miei prodotti Aggiungi ai miei prodotti

  • Presentazione
    gamma prodotto
    Acti 9
    nome del prodotto
    Acti 9 iRO
    tipo di prodotto o componente
    Buzzer
    nome abbreviato
    IRO
    Caratteristiche tecniche
    Tensione nominale di alimentazione [Us]
    8...12 V CA 50/60 Hz
    potenza assorbita
    3.6 VA
    modalità di montaggio
    Fisso
    supporto per montaggio
    Guida DIN simmetrica 35 mm
    passi 9 mm
    2
    altezza
    81 mm
    larghezza
    18 mm
    profondità
    72 mm
    peso prodotto
    64 g
    colore
    Bianco
    morsettiera ausiliaria
    Morsetti a gabbia rigido < 4 mm²
    Morsetti a gabbia flessibile < 4 mm²
    Morsetti a gabbia flessibile con ghiera < 4 mm²
    lunghezza spelatura fili
    12 mm (bottom)
    coppia di serraggio
    1,3 Nm
    Ambiente
    livello di rumore
    70 dB
    tipo di suono
    Segnal. Acustico
    grado di protezione IP
    IP40 (in contenitore modulare) conforme a IEC 60529
    IP20 conforme a IEC 60529
    temperatura ambiente di funzionamento
    -10...40°C
    temperatura di stoccaggio
    -25...60°C
    Sostenibilità dell'offerta
    RoHS (codice data: aass)
    REACh
    Garanzia contrattuale
    Periodo
    18 mesi
  • Documenti e download

    Lingua
    • italiano
    CAD
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    CAD files for A9A15323: RO buzzer Acti 9 (Versione 1.0)
    Data 04/02/19
    Dimensioni 141.3 KB
    BUZZER 60HZ (Versione 1.0)
    Data 09/07/13
    Dimensioni 407 KB
    Data 09/07/13
    Dimensioni 313.4 KB
    RO buzzer (Versione 1.0)
    Data 31/01/12
    Dimensioni 133.8 KB
    Data 31/01/12
    Dimensioni 397.3 KB
    RO buzzer (Versione 1.0)
    Data 31/01/12
    Dimensioni 16.5 KB
    Data 31/01/12
    Dimensioni 1.1 MB
    Data 31/01/12
    Dimensioni 43.9 KB
    Data 31/01/12
    Dimensioni 230.5 KB
    Dichiarazione REACh
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Data 05/03/19
    Dimensioni 0
    Dichiarazione RoHS UE
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Data 05/03/19
    Dimensioni 0
  • FAQ tecniche

    Nessun risultato trovato.
    Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito.