Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

Immagine prodotto A9A15393 Schneider Electric

Visualizza tutto iRTA, iRTB, iRTC, iRTH, iRTL, iRTMF, iRBN, iRTBT, iRLI, iERL, iRCP, iRCI, iRCU, iRCC

iRTA, iRTB, iRTC, iRTH, iRTL, iRTMF, iRBN, iRTBT, iRLI, iERL, iRCP, iRCI, iRCU, iRCC - A9A15393

Relé

Immagine prodotto A9A15393 Schneider Electric
Visualizza tutto iRTA, iRTB, iRTC, iRTH, iRTL, iRTMF, iRBN, iRTBT, iRLI, iERL, iRCP, iRCI, iRCU, iRCC
iRTA, iRTB, iRTC, iRTH, iRTL, iRTMF, iRBN, iRTBT, iRLI, iERL, iRCP, iRCI, iRCU, iRCC - A9A15393
Relé

Relè iRBN, comando 230Vca

Mostra altre caratteristiche >
Aggiungi ai miei prodotti Aggiungi ai miei prodotti

  • Presentazione
    applicazione
    Low level interface relay
    funzione disponibile
    Attivazione circuiti elettronici bassa tensione alla ricezione comando BT
    gamma
    Acti 9
    nome del prodotto
    Acti 9 iRBN
    tipo di prodotto o componente
    Relay
    nome abbreviato
    IRBN
    composizione contatti segnale
    1 A/C
    tensione di comando [Uc]
    230 V CA 50/60 Hz
    Caratteristiche tecniche
    Corrente nominale di impiego [Ie]
    2 A CA 250 V
    0.005 A CA 5 V
    0,005 A DC 5 V
    Tensione nominale di isolamento [Ui]
    4000 V
    segnalazione locale
    LED verde alimentato
    potenza di mantenimento alimentazione
    2,5 VA
    tensione di spunto alimentazione
    5 VA
    modalità di montaggio
    Fisso
    supporto per montaggio
    Guida DIN simmetrica 35 mm
    passi 9 mm
    2
    durata elettrica
    100000 cicli
    connessioni - morsetti
    Morsetti a gabbia
    Ambiente
    norme di riferimento
    IEC 255-100
    IEC 529
    Sostenibilità dell'offerta
    RoHS (codice data: aass)
    Garanzia contrattuale
    Periodo
    18 mesi
  • Documenti e download

    Lingua
    • italiano
    CAD
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    CAD files for A9A15393: RBN and RTBT interface relays Acti 9 (Versione 1.0)
    LOW VOLTAGE RELAY (Versione 1.0)
    Data 09/07/13
    Dimensioni 504 KB
    Data 09/07/13
    Dimensioni 245.3 KB
    RBN and RTBT interface relays (Versione 1.0)
    Data 31/01/12
    Dimensioni 24.6 KB
    Data 31/01/12
    Dimensioni 1.5 MB
    Data 31/01/12
    Dimensioni 62.3 KB
    Data 31/01/12
    Dimensioni 288.5 KB
    RBN and RTBT interface relays (Versione 1.0)
    Data 31/01/12
    Dimensioni 116.1 KB
    Data 31/01/12
    Dimensioni 520.2 KB
    Dichiarazione RoHS UE
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Data 05/03/19
    Dimensioni 0
  • FAQ tecniche

    Nessun risultato trovato.
    Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito.