Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

Aggiungi ai miei prodotti Rimuovi da I miei prodotti

  • Presentazione
    gamma prodotto
    Acti 9
    tipo di prodotto o componente
    Contatto sganciato
    nome abbreviato
    ISD
    composizione contatti segnale
    1 A/C
    Corrente nominale [In]
    6 A a 24 V DC
    2 A a 60 V CC
    1,5 A a 110 V DC
    1 A a 250 V CC
    6 A a 24...230 V CA - 50 Hz
    3 A a 415 V CA - 50 Hz
    passi 9 mm
    1
    Caratteristiche tecniche
    compatibilità gamma
    IC60 RCBO
    modalità di montaggio
    Aggancio
    supporto per montaggio
    Guida DIN
    altezza
    86 mm
    larghezza
    9 mm
    profondità
    71 mm
    peso prodotto
    35 g
    colore
    Bianco
    connessioni - morsetti
    Screw clamp terminal in bottom 2 cable(s) 1.5 mm² flexible
    Screw clamp terminal in bottom 1 cable(s) 0.25...4 mm² rigid
    Screw clamp terminal in bottom 1 cable(s) 0.25...2.5 mm² flexible
    Screw clamp terminal in bottom 2 cable(s) 1.5 mm² rigid
    Screw clamp terminal in bottom 1 cable(s) 2.5 mm² flexible with ferrule
    lunghezza spelatura fili
    6 mm parte inferiore
    coppia di serraggio
    0,6 Nm parte inferiore
    Ambiente
    norme di riferimento
    EN/IEC 60947-5-1
    temperatura ambiente di funzionamento
    -25...60°C
    temperatura di stoccaggio
    -40...70°C
    Sostenibilità dell'offerta
    RoHS (codice data: aass)
    REACh
    Profilo ambientale prodotto
    Disponibile
  • Documenti e download

    Lingua
    • italiano
    • francese
    • inglese
    • spagnolo
    • norvegese
    • kazako
    • russo
    CAD
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    SD for A9 IC60 RCBO (Versione 1.0)
    Data 27/09/16
    Dimensioni 336.2 KB
    Data 27/09/16
    Dimensioni 93.6 KB
    CAD files for A9A19802: SD for A9 IC60 RCBO (Versione 1.0)
    Data 17/01/19
    Dimensioni 128.1 KB
    Istruzioni
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    DCP Vigi - Ausiliari elettrici - iOF - iSD - iOF/SD - iOF/SD24 - Istruzioni per l'installazione (Versione 05)
  • FAQ tecniche

    Nessun risultato trovato.
    Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito.