Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

Aux sgancio e aperto-chiuso 24Vcc iOF+SD24 Ti24 valle per iC40/iC60/iID/iCV40

Mostra altre caratteristiche >
Aggiungi ai miei prodotti Rimuovi da I miei prodotti

  • Presentazione
    gamma prodotto
    Acti 9
    tipo di prodotto o componente
    Contatto di segnalazione aperto/chiuso e sganciato con interfaccia PLC Ti 24
    nome abbreviato
    IOF+SD 24
    composizione contatti segnale
    1 NA + 1 NC
    Corrente nominale [In]
    2...100 mA a 24 V DC +/- 20 %
    passi 9 mm
    1
    Caratteristiche tecniche
    compatibilità gamma
    Acti 9 iC60
    -
    Acti 9 iID
    Acti 9 iSW-NA
    Acti 9 iC60 RCBO
    -
    Acti 9 ARA
    Acti 9 RCA
    Connettori Ti24
    Acti 9 iC40
    Tensione nominale di isolamento [Ui]
    500 V conforme a IEC 60664-1
    Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
    6 kV conforme a IEC 60664-1
    segnalazione locale
    Indicatore meccanico
    modalità di montaggio
    Aggancio
    supporto per montaggio
    Guida DIN
    altezza
    85 mm
    larghezza
    9 mm
    profondità
    73,5 mm
    peso prodotto
    25 g
    colore
    Bianco
    durata elettrica
    20000 cicli conforme a IEC 60947-5-4
    connessioni - morsetti
    Morsetto a molla Ti24 in parte inferiore 2 cavi 0,5...1,5 mm² flessibile
    Morsetto a molla Ti24 in parte inferiore 2 cavi 0,5...1,5 mm² rigido
    lunghezza spelatura fili
    10 mm
    Ambiente
    norme di riferimento
    IEC 60947-5-1
    IEC 60947-5-4
    marchi qualità
    CE
    grado di inquinamento
    2 conforme a IEC 60664-1
    categoria di sovratensione
    III
    tropicalizzazione
    2 conforme a IEC 60947-5-1
    umidità relativa
    93 % a 40 °C
    temperatura ambiente di funzionamento
    -25...70°C
    temperatura di stoccaggio
    -40...85°C
    Sostenibilità dell'offerta
    Stato sostenibilità offerta
    Prodotto Green Premium
    RoHS (codice data: aass)
    REACh
    Profilo ambientale prodotto
    Disponibile
    Istruzioni fine vita prodotto
    Disponibile
  • Documenti e download

    Lingua
    • italiano
    • inglese
    CAD
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Acti9 iOF SD24 AUXILIARY CONTACT WITH TI24 INTERFACE (BOTTOM) (Versione 1.0)
    Acti9 iOF SD24 AUXILIARY CONTACT WITH TI24 INTERFACE (BOTTOM) (Versione 1.0)
    Istruzioni
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    iOF+SD24 - Low-level control and indication auxiliary for Acti 9 circuit breakers (Versione 02)
    Dichiarazione REACh
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Dichiarazione RoHS UE
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Technical leaflet
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Acti9 iOF SD24 AUXILIARY CONTACT WITH TI24 INTERFACE (BOTTOM) (Versione 1.0)
  • FAQ tecniche

    Nessun risultato trovato.
    Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito.