Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

Immagine prodotto A9A26927 Schneider Electric

Visualizza tutto iC60LMA

iC60LMA - A9A26927

ausiliari elettrici

Immagine prodotto A9A26927 Schneider Electric
Visualizza tutto iC60LMA
iC60LMA - A9A26927
ausiliari elettrici

Contatto sganciato iSD per iC60/iID/iSW-NA/RCA/ARA

Mostra altre caratteristiche >
Aggiungi ai miei prodotti Aggiungi ai miei prodotti

  • Presentazione
    gamma prodotto
    Acti 9
    tipo di prodotto o componente
    Contatto sganciato
    nome abbreviato
    ISD
    composizione contatti segnale
    1 A/C
    Corrente nominale [In]
    1 A a 130 V DC
    1,5 A a 60 V DC
    2 A a 48 V DC
    6 A a 24 V DC
    3 A a 415 V CA - 50/60 Hz
    6 A a 240 V CA - 50/60 Hz
    passi 9 mm
    1
    Caratteristiche tecniche
    compatibilità gamma
    Acti 9 iC60
    -
    Acti 9 iID
    Acti 9 iC60 RCBO
    -
    Acti 9 ARA
    Acti 9 RCA
    Acti 9 iDPN (China version)
    Acti 9 iC40
    Tensione nominale di isolamento [Ui]
    4 kV
    segnalazione locale
    Indicatore meccanico
    modalità di montaggio
    Aggancio
    supporto per montaggio
    Guida DIN
    altezza
    86 mm
    larghezza
    9 mm
    profondità
    73 mm
    peso prodotto
    33 g
    colore
    Bianco
    connessioni - morsetti
    Morsetto di fissaggio a vite 2 cavi 2,5 mm² rigido
    Morsetto di fissaggio a vite 1 cavi 0,5...2,5 mm² flessibile
    Morsetto di fissaggio a vite 1 cavi 1...4 mm² rigido
    Screw clamp terminal 2 cable(s) 1.5 mm² flexible with ferrule
    lunghezza spelatura fili
    10 mm
    coppia di serraggio
    1 Nm
    Ambiente
    norme di riferimento
    EN/IEC 60947-5-1
    grado di protezione IP
    IP20 conforme a EN/IEC 60947-5-1
    grado di inquinamento
    3 conforme a EN/IEC 60947-5-1
    tropicalizzazione
    2 conforme a EN/IEC 60947-5-1
    temperatura ambiente di funzionamento
    -35...70°C
    temperatura di stoccaggio
    -40...85°C
    Sostenibilità dell'offerta
    Stato sostenibilità offerta
    Prodotto Green Premium
    RoHS (codice data: aass)
    REACh
    Profilo ambientale prodotto
    Istruzioni fine vita prodotto
    Garanzia contrattuale
    Periodo
    18 mesi
  • Documenti e download

    Lingua
    • inglese
    CAD
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    CAD files for A9A26927: iSD Auxiliary contact (Versione 1.0)
    ACTI9 ISD 240-415VAC 24-130VDC FAULT CON
    Data 13/03/14
    Dimensioni 568.2 KB
    Data 13/03/14
    Dimensioni 327.4 KB
    Data 13/03/14
    Dimensioni 373.9 KB
    Istruzioni
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    9 mm iOF, iSD, iOF/SD+OF - instruction sheet for box (Versione 01)
    Informazioni sulla fine della vita
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Acti 9 Auxiliary contact : iOF, iSD, iOF/SD+OF (Versione 2.1)
    Profilo ambientale del prodotto
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Acti9 Auxiliary contact PEP (Versione 2.1)
    Data 08/01/16
    Dimensioni 184 KB
  • FAQ tecniche

    Nessun risultato trovato.
    Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito.