Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

Immagine prodotto A9A26948 Schneider Electric

Visualizza tutto iC60LMA

iC60LMA - A9A26948

ausiliari elettrici

Immagine prodotto A9A26948 Schneider Electric
Visualizza tutto iC60LMA
iC60LMA - A9A26948
ausiliari elettrici

Sganciatore lancio corrente iMX+OF 12/24Vca/cc per iC60/iID/iSW-NA/RCA/ARA

Mostra altre caratteristiche >
Aggiungi ai miei prodotti Aggiungi ai miei prodotti

  • Presentazione
    gamma prodotto
    Acti 9
    tipo di prodotto o componente
    Bobina di sgancio con contatto aperto/chiuso
    nome abbreviato
    IMX+OF
    composizione contatti segnale
    1 A/C
    Corrente nominale di impiego [Ie]
    AC-12 : 6 A a 12 V CA - 50 Hz
    AC-12 : 6 A a 24 V CA - 50 Hz
    DC-12 : 6 A a 12 V DC
    DC-12 : 6 A a 24 V DC
    tensione di comando [Uc]
    12...24 V CA 50/60 Hz
    12...24 V CC
    passi 9 mm
    2
    compatibilità prodotto
    IC60
    IID
    Morsetto singolo
    Doppio morsetto
    ISW-NA
    -
    ARA
    RCA
    Caratteristiche tecniche
    compatibilità gamma
    Acti 9: Acti 9 iDPN (China version)
    Acti 9: -
    Acti 9: Acti 9 iC40
    Acti 9: -
    Acti 9: Acti 9 ARA
    Acti 9: Acti 9 iID
    Acti 9: Acti 9 iSW-NA
    Acti 9: Acti 9 RCA
    Acti 9: Acti 9 iC60 (double terminals miniature circuit breaker)
    segnalazione locale
    Indicatore azione
    modalità di montaggio
    Aggancio
    supporto per montaggio
    Guida DIN
    larghezza
    18 mm
    colore
    Bianco
    connessioni - morsetti
    Morsetto a pinza 1 cavi 6 mm² rigido
    Morsetto a pinza 2 cavi 2,5 mm² rigido
    Morsetto a pinza 1 cavi 4 mm² flessibile
    Morsetto a pinza 2 cavi 2,5 mm² flessibile con terminale estremità cavo
    coppia di serraggio
    1 Nm
    Ambiente
    norme di riferimento
    EN/IEC 60947-5-1
    tropicalizzazione
    2 conforme a EN/IEC 60947-5-1
    umidità relativa
    95 % a 55 °C
    temperatura ambiente di funzionamento
    -25...50°C
    temperatura di stoccaggio
    -40...85°C
    Sostenibilità dell'offerta
    Stato sostenibilità offerta
    Prodotto Green Premium
    RoHS (codice data: aass)
    REACh
    Profilo ambientale prodotto
    Istruzioni fine vita prodotto
    Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio
    Garanzia contrattuale
    Periodo
    18 mesi 18 months
  • Documenti e download

    Lingua
    • italiano
    • inglese
    CAD
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    CAD files for A9A26948: iMNx tripping unit (Versione 1.0)
    Data 04/02/19
    Dimensioni 139.2 KB
    ACTI9 IMNX
    Data 13/03/14
    Dimensioni 334.1 KB
    Data 13/03/14
    Dimensioni 215.7 KB
    Data 13/03/14
    Dimensioni 268.5 KB
    Istruzioni
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    18 mm iMX, iMX+OF, iMN, iMNs, iMSU, iMNX - instruction sheet for box (Versione 01)
    Dichiarazione REACh
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Dichiarazione RoHS UE
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Profilo ambientale del prodotto
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    PEP - iAUXILIARY iMX+OF (Versione 2.0)
    Data 06/03/19
    Dimensioni 385.8 KB
  • FAQ tecniche

    Nessun risultato trovato.
    Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito.