Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

Sganciatore minima tensione iMN 24 Vca/cc per iC60/iID/iSW-NA/RCA/ARA

Mostra altre caratteristiche >
Aggiungi ai miei prodotti Rimuovi da I miei prodotti

  • Presentazione
    gamma prodotto
    Acti 9
    tipo di prodotto o componente
    Bobina di min tensione
    nome abbreviato
    IMN
    applicazione
    Protezione
    tensione di comando [Uc]
    24 V CA 50/60 Hz
    24 V CC
    tipo di comando
    Leva
    passi 9 mm
    2
    compatibilità prodotto
    IC60
    IID
    Morsetto singolo
    Doppio morsetto
    ISW-NA
    -
    Caratteristiche tecniche
    tipo di protezione
    Undervoltage
    compatibilità gamma
    Acti 9: -
    Acti 9: Acti 9 iID
    Acti 9: Acti 9 iSW-NA
    Acti 9: Acti 9 iC60 (double terminals miniature circuit breaker)
    segnalazione locale
    Indicatore luminoso rosso su lato anteriore
    modalità di montaggio
    Aggancio
    supporto per montaggio
    Guida DIN
    altezza
    85 mm
    larghezza
    17,5 mm
    profondità
    73 mm
    peso prodotto
    69 g
    colore
    Bianco
    connessioni - morsetti
    Clamp terminal bottom 1 cable(s) 1...6 mm² rigid without cable end cable end
    Clamp terminal bottom 1 cable(s) 0.5...4 mm² flexible without cable end cable end
    Clamp terminal bottom 2 cable(s) 1...2.5 mm² rigid with cable end cable end
    Clamp terminal bottom 2 cable(s) 1...2.5 mm² rigid without cable end cable end
    lunghezza spelatura fili
    10 mm parte inferiore
    coppia di serraggio
    1 Nm parte inferiore
    Ambiente
    norme di riferimento
    EN/IEC 60947-5-1
    temperatura ambiente di funzionamento
    -35...70°C
    temperatura di stoccaggio
    -40...85°C
  • FAQ tecniche

    Nessun risultato trovato.
    Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito.