Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

Immagine prodotto A9C15182 Schneider Electric

Visualizza tutto iCT

iCT - A9C15182

Contattori modulari

Immagine prodotto A9C15182 Schneider Electric
Visualizza tutto iCT
iCT - A9C15182
Contattori modulari

Contattore CT C40 2NA 25A comando 230÷240Vca

Mostra altre caratteristiche >
Aggiungi ai miei prodotti Aggiungi ai miei prodotti

  • Presentazione
    gamma prodotto
    Acti 9
    nome del prodotto
    Acti 9 CT
    tipo di prodotto o componente
    Contattore
    nome abbreviato
    CT
    applicazione
    Circuito di controllo
    numero di poli
    2P
    Corrente nominale di impiego [Ie]
    25 A AC-7A
    8,5 A AC-7B
    composizione contatto polo
    2 NO
    tipo di rete
    CA
    categoria di utilizzo
    AC-1 conforme a IEC 60947-4
    tipo di comando
    Controllo a distanza
    tensione di comando [Uc]
    230 V CA 50 Hz
    Caratteristiche tecniche
    frequenza di rete
    50/60 Hz
    Tensione nominale di impiego [Ue]
    250 V CA 50 Hz
    potenza massima
    3 W 250 V CA
    Tensione nominale di isolamento [Ui]
    500 V CA
    Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
    2,5 kV
    tipo segnale di controllo
    Mantenuto
    frequenza di commutazione
    100 manovre/giorno
    segnalazione locale
    Indicatore colore
    assorbimento potenza di mantenimento VA
    3,8 VA
    potenza di spunto in VA
    15 VA
    modalità di montaggio
    Aggancio
    supporto per montaggio
    Guida DIN simmetrica 35 mm
    passi 9 mm
    2
    altezza
    90 mm
    larghezza
    18 mm
    profondità
    66 mm
    peso prodotto
    110 g
    colore
    Bianco
    connessioni - morsetti
    Circuito di potenza : 2 morsetti a gabbia 2,5 mm² per flessibile cavi
    Circuito di potenza : 1 morsetti a gabbia 6 mm² per rigido cavi
    Circuito di controllo : 2 morsetti a gabbia 2,5 mm² per flessibile cavi
    Circuito di controllo : 2 morsetti a gabbia 1,5 mm² per rigido cavi
    coppia di serraggio
    0,8 Nm
    lunghezza spelatura fili
    10 mm
    compatibilità prodotto
    Senza ausiliari
    Ambiente
    norme di riferimento
    EN 61095
    IEC 61095
    certificazioni prodotto
    IMQ
    livello di rumore
    30 dB
    grado di protezione IP
    IP40 (in contenitore modulare) conforme a IEC 60529
    IP20 conforme a IEC 60529
    grado di inquinamento
    2
    tropicalizzazione
    2 conforme a EN 61095
    2 conforme a IEC 1095
    umidità relativa
    95 % (55 °C)
    altitudine di funzionamento
    2000 m
    temperatura ambiente di funzionamento
    -5...60°C
    temperatura di stoccaggio
    -40...60°C
    Sostenibilità dell'offerta
    Stato sostenibilità offerta
    Prodotto Green Premium
    RoHS (codice data: aass)
    REACh
    Profilo ambientale prodotto
    Istruzioni fine vita prodotto
    Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio
    Garanzia contrattuale
    Periodo
    18 mesi
  • Documenti e download

    Lingua
    • italiano
    • inglese
    • tedesco
    CAD
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    CAD files for A9C15182: contactor 25A 2P Acti 9 (Versione 1.0)
    iCT 25A contactor 2P (Versione 1.0)
    Data 09/03/14
    Dimensioni 543.3 KB
    Data 09/03/14
    Dimensioni 214.1 KB
    Certificato
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Certificate CB FR596479C-M1 iCT according to IEC 61095:2009 (Versione 1.0)
    Licence IMQ CA02-04688 iCT according to EN 61095:2009 (Versione 1.0)
    Licence IMQ CA02-04689 iCT according to EN 61095:2009 (Versione 1.0)
    Licence IMQ CA02-04690 iCT according to EN 61095:2009 (Versione 1.0)
    Licence NF 596479A-M1 iCT according to EN 61095:2009 (Versione 1.0)
    Certificate CCA FR596479B-M1 iCT 63A according to EN 61095:2009 (Versione 1.0)
    Licence VDE 40030825 iCT according to EN 61095:2009 (Versione 1.0)
    Licence IMQ CA02-04687 iCT according to EN 61095:2009 (Versione 1.0)
    Licence IMQ CA02-04686 iCT according to EN 61095:2009 (Versione 1.0)
    Licence CEBEC 16795 iCT according to EN 61095:2009 (Versione 1.0)
    Dichiarazione di conformità
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    EU Declaration FD16022301 for Contactor Acti9 iCT (Versione 1.0)
    Dichiarazione REACh
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Data 02/12/18
    Dimensioni 0
    Dichiarazione RoHS UE
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Data 02/12/18
    Dimensioni 0
    Profilo ambientale del prodotto
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    PEP- MODULAR CONTACTOR (Versione 2.0)
    Data 07/03/19
    Dimensioni 381.6 KB
  • FAQ tecniche

    Nessun risultato trovato.
    Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito.