Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

Contattore CT40 2NA 25A comando 230÷240Vca

Mostra altre caratteristiche >
Aggiungi ai miei prodotti Rimuovi da I miei prodotti

  • Presentazione
    gamma prodotto
    Acti 9
    nome del prodotto
    Acti9 CT40
    tipo di prodotto o componente
    Contattore
    nome abbreviato
    CT40
    applicazione
    Circuito di controllo
    numero di poli
    2P
    Corrente nominale di impiego [Ie]
    25 A AC-7A
    8,5 A AC-7B
    composizione contatto polo
    2 NO
    tipo di rete
    CA
    categoria di utilizzo
    AC-1 conforme a IEC 60947-4
    tipo di comando
    Controllo a distanza
    tensione di comando [Uc]
    230 V CA 50 Hz
    Caratteristiche tecniche
    frequenza di rete
    50/60 Hz
    Tensione nominale di impiego [Ue]
    250 V CA 50 Hz
    potenza massima
    3 W 250 V CA
    Tensione nominale di isolamento [Ui]
    500 V CA
    Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
    2,5 kV
    tipo segnale di controllo
    Mantenuto
    frequenza di commutazione
    6 operazioni di commutazione/minuto
    100 manovre/giorno
    segnalazione locale
    Indicatore colore
    assorbimento potenza di mantenimento VA
    3,8 VA
    potenza di spunto in VA
    15 VA
    modalità di montaggio
    Aggancio
    supporto per montaggio
    Guida DIN simmetrica 35 mm
    passi 9 mm
    2
    altezza
    87 mm
    larghezza
    18 mm
    profondità
    66 mm
    peso prodotto
    110 g
    colore
    Bianco
    connessioni - morsetti
    Circuito di potenza : 2 morsetti a gabbia 2,5 mm² per flessibile cavi
    Circuito di potenza : 1 morsetti a gabbia 6 mm² per rigido cavi
    Circuito di controllo : 2 morsetti a gabbia 2,5 mm² per flessibile cavi
    Circuito di controllo : 2 morsetti a gabbia 1,5 mm² per rigido cavi
    coppia di serraggio
    0,8 Nm
    lunghezza spelatura fili
    10 mm
    compatibilità prodotto
    Senza ausiliari
    Ambiente
    norme di riferimento
    EN 61095
    IEC 61095
    certificazioni prodotto
    NF
    livello di rumore
    30 dB
    grado di protezione IP
    IP40 (in contenitore modulare) conforme a IEC 60529
    IP20 conforme a IEC 60529
    grado di inquinamento
    2
    umidità relativa
    95 % (55 °C)
    altitudine di funzionamento
    2000 m
    temperatura ambiente di funzionamento
    -5...60°C
    temperatura di stoccaggio
    -40...60°C
    Sostenibilità dell'offerta
    RoHS (codice data: aass)
  • Documenti e download

    CAD
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    CONTACTOR 25A 2P UC 230V UE 230VAC (Versione 1.0)
    Data 09/04/18
    Dimensioni 404.1 KB
    CONTACTOR 25A 2P UC 230V UE 230VAC (Versione 1.0)
    Data 04/04/18
    Dimensioni 417.1 KB
    Data 04/04/18
    Dimensioni 125.1 KB
    CAD files for A9C15187: CONTACTOR 25A 2P UC 230V UE 230VAC (Versione 1.0)
  • FAQ tecniche

    Nessun risultato trovato.
    Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito.