Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

Ausiliario relè iTL segnalazione iATLs

Mostra altre caratteristiche >
Aggiungi ai miei prodotti Rimuovi da I miei prodotti

  • Presentazione
    gamma prodotto
    Acti 9
    nome abbreviato
    IATLs
    tipo di prodotto o componente
    Remote indication auxiliary
    composizione contatti segnale
    1 A/C
    tensione circuito di segnalazione
    24 V CA/CC : 10 mA
    12...240 V CA : 50/60 Hz 6 A
    12...24 V CC : 6 A
    15...240 V CA : 50/60 Hz 2 A
    13...24 V CC : 2 A
    tensione di comando [Uc]
    24...240 V CC
    24...240 V CA 50/60 Hz
    Caratteristiche tecniche
    modalità di montaggio
    Fisso sul lato desto TL
    supporto per montaggio
    Guida DIN
    passi 9 mm
    1
    altezza
    81 mm
    larghezza
    9 mm
    profondità
    69 mm
    colore
    Bianco
    connessioni - morsetti
    Morsetti a gabbia rigido cavi 0,5...4 mm²
    Morsetti a gabbia rigido cavi con estremità cavo 0,5...4 mm²
    Morsetti a gabbia flessibile cavi 1...4 mm²
    Morsetti a gabbia flessibile cavi con estremità cavo 1...4 mm²
    lunghezza spelatura fili
    11 mm
    coppia di serraggio
    1 Nm
    compatibilità gamma
    Acti 9 iTL
    Acti 9 iTLi
    Acti 9 iTLs
    Acti 9 iTLc
    Acti 9 iTLm
    compatibilità prodotto
    ITL (16 A)
    ITL (32 A)
    Ambiente
    tropicalizzazione
    2
    umidità relativa
    95 % (55 °C)
    temperatura ambiente di funzionamento
    -20...50°C
    temperatura di stoccaggio
    -40...70°C
    Sostenibilità dell'offerta
    Stato sostenibilità offerta
    Prodotto Green Premium
    RoHS (codice data: aass)
    REACh
    Profilo ambientale prodotto
    Istruzioni fine vita prodotto
    Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio
    Garanzia contrattuale
    Periodo
    18 mesi
  • Documenti e download

    Lingua
    • italiano
    • inglese
    CAD
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    CAD files for A9C15405: iATLs indication auxiliary (Versione 1.0)
    IATLS 24...240VAC-VDC INDICATION AUXILIARY
    Data 13/03/14
    Dimensioni 297.7 KB
    Data 13/03/14
    Dimensioni 219.7 KB
    Data 13/03/14
    Dimensioni 243.4 KB
    Dichiarazione REACh
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Data 08/03/19
    Dimensioni 0
    Dichiarazione RoHS UE
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Data 08/03/19
    Dimensioni 0
    Profilo ambientale del prodotto
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    PEP-ACTI9 iTL IMPULSE RELAY (Versione 2.0)
    Data 18/09/17
    Dimensioni 129.2 KB
  • FAQ tecniche

    Nessun risultato trovato.
    Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito.