Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

Immagine prodotto A9C15412 Schneider Electric

Visualizza tutto iTL

iTL - A9C15412

ausiliari elettrici

Immagine prodotto A9C15412 Schneider Electric
Visualizza tutto iTL
iTL - A9C15412
ausiliari elettrici

Ausiliario relè iTL comando "passo-passo" iATL4

Mostra altre caratteristiche >
Aggiungi ai miei prodotti Aggiungi ai miei prodotti

  • Presentazione
    gamma prodotto
    Acti 9
    nome abbreviato
    IATL4
    tipo di prodotto o componente
    Ausiliario di comando passo-passo
    tensione di comando [Uc]
    230 V CA 50/60 Hz impulso 50 ms
    Caratteristiche tecniche
    tipo di controllo remoto
    Pulsante
    sequenza di passi
    1° impulso -TL1 acceso, TL2 spento
    2° impulso - TL1 spento, TL2 acceso
    3° impulso - TL1 acceso, TL2 acceso
    4° impulso - TL1 spento, TL2 spento
    modalità di montaggio
    Fisso, tra 2 TL
    supporto per montaggio
    Guida DIN
    passi 9 mm
    4
    altezza
    86 mm
    larghezza
    36 mm
    profondità
    71 mm
    colore
    Bianco
    connessioni - morsetti
    Morsetti a gabbia rigido cavi 0,5...4 mm²
    Morsetti a gabbia rigido cavi con estremità cavo 0,5...4 mm²
    Morsetti a gabbia flessibile cavi 1...4 mm²
    Morsetti a gabbia flessibile cavi con estremità cavo 1...4 mm²
    lunghezza spelatura fili
    11 mm
    coppia di serraggio
    1 Nm
    compatibilità gamma
    Acti 9 iTL
    Acti 9 iTLi
    Acti 9 iTLs
    Acti 9 iTLc
    compatibilità prodotto
    ITL (16 A)
    ITL (32 A)
    Ambiente
    tropicalizzazione
    2
    umidità relativa
    95 % (55 °C)
    temperatura ambiente di funzionamento
    -20...50°C
    temperatura di stoccaggio
    -40...70°C
    Sostenibilità dell'offerta
    Stato sostenibilità offerta
    Prodotto Green Premium
    RoHS (codice data: aass)
    REACh
    Profilo ambientale prodotto
    Istruzioni fine vita prodotto
    Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio
    Garanzia contrattuale
    Periodo
    18 mesi
  • Documenti e download

    Lingua
    • italiano
    • francese
    • portoghese
    • inglese
    • spagnolo
    • tedesco
    • neerlandese
    CAD
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    CAD files for A9C15412: iATL4 step by step control auxiliary (Versione 1.0)
    IATL4 230VAC 50-60HZ STEP BY STEP CONTROL
    Data 13/03/14
    Dimensioni 764.7 KB
    Data 13/03/14
    Dimensioni 630.9 KB
    Data 13/03/14
    Dimensioni 416.3 KB
    Istruzioni
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    iATL4 - Impulse relay auxiliary for "step-by-step" control (Versione 00)
    Dichiarazione REACh
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Data 05/03/19
    Dimensioni 0
    Dichiarazione RoHS UE
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Data 05/03/19
    Dimensioni 0
    Profilo ambientale del prodotto
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    PEP-ACTI9 iTL IMPULSE RELAY (Versione 2.0)
    Data 18/09/17
    Dimensioni 129.2 KB
  • FAQ tecniche

    Nessun risultato trovato.
    Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito.