Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

Immagine prodotto A9C15413 Schneider Electric

Visualizza tutto iTL

iTL - A9C15413

ausiliari elettrici

Immagine prodotto A9C15413 Schneider Electric
Visualizza tutto iTL
iTL - A9C15413
ausiliari elettrici

Ausiliario relè iTL adattamento di corrente iATLz

Mostra altre caratteristiche >
Aggiungi ai miei prodotti Aggiungi ai miei prodotti

  • Presentazione
    gamma prodotto
    Acti 9
    nome abbreviato
    IATLz
    tipo di prodotto o componente
    Ausiliario adattamento impedenza
    tensione di comando [Uc]
    130...240 V CA 50/60 Hz
    Caratteristiche tecniche
    tipo di controllo remoto
    Pulsante luminoso 3 mA
    modalità di montaggio
    Fisso sul lato sinistro TL
    supporto per montaggio
    Guida DIN
    passi 9 mm
    2
    altezza
    86 mm
    larghezza
    18 mm
    profondità
    71 mm
    colore
    Bianco
    connessioni - morsetti
    Morsetti a gabbia rigido cavi 0,5...4 mm²
    Morsetti a gabbia rigido cavi con estremità cavo 0,5...4 mm²
    Morsetti a gabbia flessibile cavi 1...4 mm²
    Morsetti a gabbia flessibile cavi con estremità cavo 1...4 mm²
    lunghezza spelatura fili
    11 mm
    coppia di serraggio
    1 Nm
    compatibilità gamma
    Acti 9 iTL
    Acti 9 iTLi
    Acti 9 iTLs
    Acti 9 iTLc
    compatibilità prodotto
    ITL (16 A)
    ITL (32 A)
    Ambiente
    tropicalizzazione
    2
    umidità relativa
    95 % (55 °C)
    temperatura ambiente di funzionamento
    -20...50°C
    temperatura di stoccaggio
    -40...70°C
    Sostenibilità dell'offerta
    Stato sostenibilità offerta
    Prodotto Green Premium
    RoHS (codice data: aass)
    REACh
    Profilo ambientale prodotto
    Istruzioni fine vita prodotto
    Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio
    Garanzia contrattuale
    Periodo
    18 mesi
  • Documenti e download

    Lingua
    • italiano
    • inglese
    CAD
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    CAD files for A9C15413: iATLz control by illuminated pushbuttons auxiliary (Versione 1.0)
    IATLZ 130...240VAC CONTROL BY ILLUMINATE
    Data 13/03/14
    Dimensioni 600.7 KB
    Data 13/03/14
    Dimensioni 401.7 KB
    Data 13/03/14
    Dimensioni 290.9 KB
    Dichiarazione REACh
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Data 05/03/19
    Dimensioni 0
    Dichiarazione RoHS UE
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Data 05/03/19
    Dimensioni 0
    Profilo ambientale del prodotto
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    PEP-ACTI9 iTL IMPULSE RELAY (Versione 2.0)
    Data 18/09/17
    Dimensioni 129.2 KB
  • FAQ tecniche

    Nessun risultato trovato.
    Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito.