Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

Ausiliario relè iTL comando mantenuto iATLm

Mostra altre caratteristiche >
Aggiungi ai miei prodotti Rimuovi da I miei prodotti

  • Presentazione
    gamma prodotto
    Acti 9
    nome abbreviato
    IATLm
    tipo di prodotto o componente
    Latch ausiliario
    tensione di comando [Uc]
    6...110 V CC
    12...240 V CA 50/60 Hz mantenuto
    Caratteristiche tecniche
    tipo di controllo remoto
    2 ingressi per interruttore
    modalità di montaggio
    Fisso sul lato desto TL
    supporto per montaggio
    Guida DIN
    passi 9 mm
    1
    altezza
    81 mm
    larghezza
    9 mm
    profondità
    69 mm
    colore
    Bianco
    connessioni - morsetti
    Morsetti a gabbia rigido cavi 0,5...4 mm²
    Morsetti a gabbia rigido cavi con estremità cavo 0,5...4 mm²
    Morsetti a gabbia flessibile cavi 1...4 mm²
    Morsetti a gabbia flessibile cavi con estremità cavo 1...4 mm²
    lunghezza spelatura fili
    11 mm
    coppia di serraggio
    1 Nm
    compatibilità gamma
    Acti 9 iTL
    Acti 9 iTLi
    Acti 9 iTLs
    compatibilità prodotto
    ITL (16 A)
    ITL (32 A)
    Ambiente
    tropicalizzazione
    2
    umidità relativa
    95 % (55 °C)
    temperatura ambiente di funzionamento
    -20...50°C
    temperatura di stoccaggio
    -40...70°C
    Sostenibilità dell'offerta
    Stato sostenibilità offerta
    Prodotto Green Premium
    RoHS (codice data: aass)
    REACh
    Profilo ambientale prodotto
    Istruzioni fine vita prodotto
    Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio
    Garanzia contrattuale
    Periodo
    18 mesi
  • Documenti e download

    Lingua
    • francese
    • inglese
    CAD
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    iATLm latched control auxiliary
    Data 13/03/14
    Dimensioni 328 KB
    Data 13/03/14
    Dimensioni 224.7 KB
    Data 13/03/14
    Dimensioni 251.3 KB
    CAD files for A9C15414: iATLc centralized control auxiliary (Versione 1.0)
    Guide applicazione
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Eclairage d’un hangar de stockage (Versione 1.1)
    Data 09/06/16
    Dimensioni 298.3 KB
    Lighting for a storage warehouse (Versione 1.1)
    Data 09/06/16
    Dimensioni 309.5 KB
    Profilo ambientale del prodotto
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    PEP-ACTI9 iTL IMPULSE RELAY (Versione 2.0)
    Data 18/09/17
    Dimensioni 129.2 KB
  • FAQ tecniche

    Nessun risultato trovato.
    Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito.