Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

Relè passo-passo TL C40 2NA 16A comando 230Vca

Mostra altre caratteristiche >
Aggiungi ai miei prodotti Rimuovi da I miei prodotti

  • Presentazione
    gamma prodotto
    Acti 9
    nome del prodotto
    Acti 9 TL
    tipo di prodotto o componente
    Relè a impulsi
    nome abbreviato
    TL
    applicazione
    Standard
    numero di poli
    2P
    composizione contatto polo
    2 NO
    Corrente nominale [In]
    16 A
    tipo di rete
    CA
    tensione di comando [Uc]
    230...240 V CA 50 Hz
    Caratteristiche tecniche
    frequenza di rete
    50 Hz
    Tensione nominale di impiego [Ue]
    250 V CA 50 Hz
    tipo di comando
    Controllo remoto e manuale
    tipo segnale di controllo
    Impulso
    frequenza di commutazione
    5 operazioni di commutazione/minuto
    durata impulso
    50 ms
    tipo di controllo remoto
    Pulsante luminoso 3 mA
    segnalazione locale
    Indicazione ON/OFF
    potenza di spunto in VA
    19 VA
    modalità di montaggio
    Aggancio
    supporto per montaggio
    Guida DIN
    compatibilità pettini di distribuzione
    Lato superiore : Bar'clic
    passi 9 mm
    2
    altezza
    81 mm
    larghezza
    18 mm
    profondità
    69 mm
    peso prodotto
    105 g
    colore
    Bianco
    durata elettrica
    AC-22 : 200000 cicli
    connessioni - morsetti
    Circuito di potenza : morsetti a gabbia 1 cavi 1...4 mm² rigido
    Circuito di potenza : morsetti a gabbia 2 cavi 1...2,5 mm² rigido
    Circuito di potenza : morsetti a gabbia 1 cavi 1...4 mm² flessibile
    Circuito di potenza : morsetti a gabbia 2 cavi 1...2,5 mm² flessibile
    Circuito di controllo : morsetti a gabbia 1 cavi 0,5...1,5 mm² rigido
    Circuito di controllo : morsetti a gabbia 1 cavi 0,5...1,5 mm² flessibile
    Circuito di potenza : morsetti a gabbia 1 cavi 1...4 mm² flessibile con ghiera
    Circuito di potenza : morsetti a gabbia 2 cavi 1...2,5 mm² flessibile con ghiera
    Circuito di controllo : morsetti a gabbia 1 cavi 0,5...1,5 mm² flessibile con ghiera
    lunghezza spelatura fili
    9 mm
    coppia di serraggio
    1 Nm
    compatibilità prodotto
    Senza ausiliari
    Ambiente
    norme di riferimento
    IEC 60669-1
    IEC 60669-2-2
    livello di rumore
    60 dB
    grado di protezione IP
    IP20 all'apertura conforme a IEC 60529
    IP40 in quadro conforme a IEC 60529
    grado di inquinamento
    3
    tropicalizzazione
    2
    umidità relativa
    95 % ( 55 °C )
    temperatura ambiente di funzionamento
    -20...50°C
    temperatura di stoccaggio
    -40...80°C
    Sostenibilità dell'offerta
    Stato sostenibilità offerta
    Prodotto Green Premium
    RoHS (codice data: aass)
    REACh
    Profilo ambientale prodotto
    Istruzioni fine vita prodotto
    Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio
    Garanzia contrattuale
    Periodo
    18 mesi 18 months
  • Documenti e download

    Lingua
    • italiano
    • inglese
    CAD
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Impulse relay 16A 1P, A9C15485 (Versione 1.0)
    Data 09/03/14
    Dimensioni 576 KB
    Data 09/03/14
    Dimensioni 225.8 KB
    CAD files for A9C15485: Impulse relay 16A 1P Acti 9 (Versione 1.0)
    Dichiarazione REACh
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Data 12/02/19
    Dimensioni 0
    Dichiarazione RoHS UE
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Data 12/02/19
    Dimensioni 0
    Profilo ambientale del prodotto
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    PEP-ACTI9 iTL IMPULSE RELAY (Versione 2.0)
    Data 18/09/17
    Dimensioni 129.2 KB
  • FAQ tecniche

    Nessun risultato trovato.
    Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito.