Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

Modulo adattatore tensione iMDU per Reflex iC60/RCA

Mostra altre caratteristiche >
Aggiungi ai miei prodotti Rimuovi da I miei prodotti

  • Presentazione
    gamma prodotto
    Acti 9
    tipo di prodotto o componente
    Voltage adaptor
    nome abbreviato
    IMDU
    Caratteristiche tecniche
    compatibilità gamma
    Acti 9 Reflex iC60
    Acti 9 RCA
    Tensione nominale di isolamento [Ui]
    500 V
    Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
    6 kV
    tensione di comando [Uc]
    24...48 V CA/CC
    modalità di montaggio
    Fisso
    supporto per montaggio
    Guida DIN simmetrica 35 mm
    passi 9 mm
    1
    altezza
    78 mm
    larghezza
    9 mm
    profondità
    74 mm
    peso prodotto
    53 g
    colore
    Bianco
    morsettiera ausiliaria
    Morsetti a gabbia cavi 1,5 mm² rigido
    Morsetti a gabbia cavi 1,5 mm² flessibile
    Morsetti a gabbia cavi 1,5 mm² flessibile con ghiera
    lunghezza spelatura fili
    6 mm
    coppia di serraggio
    1 Nm
    codice compatibilità
    IMDU
    Ambiente
    grado di protezione IP
    IP40 in contenitore modulare (Insulation classe II) conforme a IEC 60529
    IP20 conforme a IEC 60529
    tropicalizzazione
    2
    umidità relativa
    95 % ( 55 °C )
    temperatura ambiente di funzionamento
    -20...60°C
    temperatura di stoccaggio
    -40...80°C
    Sostenibilità dell'offerta
    RoHS (codice data: aass)
    REACh
    Garanzia contrattuale
    Periodo
    18 mesi
  • Documenti e download

    CAD
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    CAD files for A9C18195: iMDU 24-48 Vac Vdc voltage adaptation module (Versione 1.0)
    MDU MODULE D ADAPTATION DE TENSION POUR (Versione 1.0)
    Data 24/09/13
    Dimensioni 309.1 KB
    Data 24/09/13
    Dimensioni 248 KB
  • FAQ tecniche

    Nessun risultato trovato.
    Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito.