Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

Immagine prodotto A9C22715 Schneider Electric

Visualizza tutto iCT

iCT - A9C22715

Contattori modulari

Immagine prodotto A9C22715 Schneider Electric
Visualizza tutto iCT
iCT - A9C22715
Contattori modulari

Contattore iCT 1NA+1NC 16A comando 230÷240Vca

Mostra altre caratteristiche >
Aggiungi ai miei prodotti Aggiungi ai miei prodotti

  • Presentazione
    gamma prodotto
    Acti 9
    nome del prodotto
    Acti 9 iCT
    tipo di prodotto o componente
    Contattore
    nome abbreviato
    ICT
    applicazione
    Motor-heating-lighting
    numero di poli
    2P
    Corrente nominale di impiego [Ie]
    6 A AC-7B
    16 A AC-7A
    composizione contatto polo
    1 NO + 1 NC
    tipo di rete
    CA
    tipo di comando
    Controllo a distanza
    tensione di comando [Uc]
    230...240 V CA 50 Hz
    Caratteristiche tecniche
    frequenza di rete
    50 Hz
    Tensione nominale di impiego [Ue]
    250 V CA 50 Hz
    potenza massima
    1,2 W 250 V CA
    Tensione nominale di isolamento [Ui]
    500 V CA 50/60 Hz
    Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
    4 kV
    tipo segnale di controllo
    Mantenuto
    frequenza di commutazione
    100 manovre/giorno
    segnalazione locale
    Indicatore azione
    assorbimento potenza di mantenimento VA
    2,7 VA
    potenza di spunto in VA
    9,2 VA
    modalità di montaggio
    Aggancio
    supporto per montaggio
    Guida DIN simmetrica 35 mm
    passi 9 mm
    2
    altezza
    81 mm
    larghezza
    18 mm
    profondità
    60 mm
    colore
    Bianco
    durata meccanica
    1000000 cicli
    durata elettrica
    30000 cicli, 50 Hz, AC-7C conforme a IEC/EN 61095
    100000 cicli, 50 Hz, AC-1 conforme a EN/IEC 60947-4-1
    30000 cicli, 50 Hz, AC-3 conforme a EN/IEC 60947-4-1
    30000 cicli, 50 Hz, AC-5A conforme a EN/IEC 60947-4-1
    30000 cicli, 50 Hz, AC-5B conforme a EN/IEC 60947-4-1
    100000 cycles at 16 A, 50 Hz, AC-7A conforming to IEC/EN 61095
    30000 cycles at 6 A, 50 Hz, AC-7B conforming to IEC/EN 61095
    connessioni - morsetti
    Circuito di controllo : 2 morsetti a gabbia 1,5 mm² per rigido cavi
    Circuito di potenza : 1 morsetti a gabbia 1...4 mm² per flessibile cavi
    Circuito di potenza : 1 morsetti a gabbia 1,5...6 mm² per rigido cavi
    Circuito di controllo : 1 morsetti a gabbia 1,5...2,5 mm² per rigido cavi
    Circuito di controllo : 2 morsetti a gabbia 1,5...2,5 mm² per flessibile cavi
    coppia di serraggio
    Circuito di controllo : 0,8 Nm
    Circuito di potenza : 0,8 Nm
    compatibilità prodotto
    IACTs
    Ambiente
    norme di riferimento
    IEC/EN 61095
    livello di rumore
    30 dB
    dissipazione di calore
    0,9 W a 50/60 Hz
    grado di protezione IP
    IP20
    grado di inquinamento
    2
    tropicalizzazione
    2 conforme a EN 60947-4-1
    2 conforme a EN 61095
    2 conforme a IEC 1095
    umidità relativa
    95 % (55 °C)
    altitudine di funzionamento
    2000 m
    temperatura ambiente di funzionamento
    -5...60°C
    temperatura di stoccaggio
    -40...70°C
    Sostenibilità dell'offerta
    Stato sostenibilità offerta
    Prodotto Green Premium
    RoHS (codice data: aass)
    REACh
    Profilo ambientale prodotto
    Istruzioni fine vita prodotto
    Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio
    Garanzia contrattuale
    Periodo
    18 mesi
  • Documenti e download

    Lingua
    • italiano
    • inglese
    • tedesco
    CAD
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    iCT 16A contactor 2NO
    Data 13/03/14
    Dimensioni 469.4 KB
    Data 13/03/14
    Dimensioni 394.7 KB
    Data 13/03/14
    Dimensioni 258.4 KB
    CAD files for A9C22715: iCT 16A contactor 1NO 1NC (Versione 1.0)
    iCT 16-25A contactor 18 mm (Versione 1.0)
    Data 29/09/11
    Dimensioni 291.7 KB
    Data 29/09/11
    Dimensioni 73.8 KB
    Data 29/09/11
    Dimensioni 25.2 KB
    Data 29/09/11
    Dimensioni 1.4 MB
    Certificato
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Licence CEBEC 16795 iCT according to EN 61095:2009 (Versione 1.0)
    Certificate CCA FR596479B-M1 iCT 63A according to EN 61095:2009 (Versione 1.0)
    Licence VDE 40030825 iCT according to EN 61095:2009 (Versione 1.0)
    Licence IMQ CA02-04687 iCT according to EN 61095:2009 (Versione 1.0)
    Licence IMQ CA02-04686 iCT according to EN 61095:2009 (Versione 1.0)
    Certificate CB FR596479C-M1 iCT according to IEC 61095:2009 (Versione 1.0)
    Licence IMQ CA02-04688 iCT according to EN 61095:2009 (Versione 1.0)
    Licence IMQ CA02-04689 iCT according to EN 61095:2009 (Versione 1.0)
    Licence IMQ CA02-04690 iCT according to EN 61095:2009 (Versione 1.0)
    Licence NF 596479A-M1 iCT according to EN 61095:2009 (Versione 1.0)
    Dichiarazione di conformità
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    EU Declaration FD16022301 for Contactor Acti9 iCT (Versione 1.0)
    Profilo ambientale del prodotto
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    PEP- MODULAR CONTACTOR (Versione 2.0)
    Data 07/03/19
    Dimensioni 381.6 KB
  • FAQ tecniche

    Nessun risultato trovato.
    Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito.