Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

Relè passo-passo iTL 1NA 16A comando 12Vca/6Vcc

Mostra altre caratteristiche >
Aggiungi ai miei prodotti Rimuovi da I miei prodotti

  • Presentazione
    gamma prodotto
    Acti 9
    nome del prodotto
    Acti 9 iTL
    tipo di prodotto o componente
    Relè a impulsi
    nome abbreviato
    ITL
    applicazione
    Standard
    numero di poli
    1P
    composizione contatto polo
    1 NO
    Corrente nominale [In]
    16 A
    tipo di rete
    CA
    tensione di comando [Uc]
    12 V CA 50/60 Hz
    6 V CC
    Caratteristiche tecniche
    frequenza di rete
    50/60 Hz
    Tensione nominale di impiego [Ue]
    250 V CA 50/60 Hz
    tipo di comando
    Scollegamento bobina
    Controllo remoto e manuale
    tipo segnale di controllo
    Impulso
    frequenza di commutazione
    5 operazioni di commutazione/minuto
    100 manovre/giorno
    durata impulso
    50 ms...1 s
    tipo di controllo remoto
    Pulsante luminoso 3 mA
    segnalazione locale
    Indicazione ON/OFF
    modalità di montaggio
    Fisso
    supporto per montaggio
    Guida DIN
    passi 9 mm
    2
    altezza
    84 mm
    larghezza
    18 mm
    profondità
    60 mm
    durata elettrica
    AC-22 : 100000 cicli
    AC-21 : 200000 cicli
    connessioni - morsetti
    Circuito di controllo : morsetti a gabbia 1 cavi 0,5...4 mm² rigido
    Circuito di controllo : morsetti a gabbia 1 cavi 0,5...4 mm² rigido con terminale
    Circuito di controllo : morsetti a gabbia 1 cavi 1...4 mm² flessibile
    Circuito di controllo : morsetti a gabbia 1 cavi 1...4 mm² flessibile con ghiera
    Circuito di potenza : morsetti a gabbia 1 cavi 1,5...4 mm² rigido
    Circuito di potenza : morsetti a gabbia 1 cavi 1,5...4 mm² rigido con terminale
    Circuito di potenza : morsetti a gabbia 1 cavi 1,5...4 mm² flessibile
    Circuito di potenza : morsetti a gabbia 1 cavi 1,5...4 mm² flessibile con ghiera
    lunghezza spelatura fili
    11 mm
    coppia di serraggio
    1 Nm
    compatibilità gamma
    Acti 9 iATLm
    Acti 9 iETL iTL 16
    Ambiente
    norme di riferimento
    EN 669-1
    EN 669-2-2
    certificazioni prodotto
    CCC
    GOST
    marchi qualità
    CEBEC
    IMQ
    KEMA
    NF
    VDE
    livello di rumore
    60 dB
    grado di protezione IP
    IP20 all'apertura conforme a IEC 60529
    IP40 in quadro conforme a IEC 60529
    grado di inquinamento
    3
    tropicalizzazione
    2
    umidità relativa
    95 % ( 55 °C )
    temperatura ambiente di funzionamento
    -20...50°C
    temperatura di stoccaggio
    -40...70°C
    Sostenibilità dell'offerta
    Stato sostenibilità offerta
    Prodotto Green Premium
    RoHS (codice data: aass)
    REACh
    Profilo ambientale prodotto
    Istruzioni fine vita prodotto
    Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio
    Garanzia contrattuale
    Periodo
    18 mesi 18 months
  • Documenti e download

    Lingua
    • italiano
    • inglese
    CAD
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    CAD files for A9C30011: iTL 16A impulse relay 1NO (Versione 1.0)
    ACTI9 ITL16A 1NO
    Data 13/03/14
    Dimensioni 543.7 KB
    Data 13/03/14
    Dimensioni 410.9 KB
    Data 13/03/14
    Dimensioni 340.1 KB
    Dichiarazione REACh
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Data 08/03/19
    Dimensioni 0
    Dichiarazione RoHS UE
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Data 08/03/19
    Dimensioni 0
    Profilo ambientale del prodotto
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    PEP-ACTI9 iTL IMPULSE RELAY (Versione 2.0)
    Data 18/09/17
    Dimensioni 129.2 KB
  • FAQ tecniche

    Nessun risultato trovato.
    Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito.