Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

Aggiungi ai miei prodotti Rimuovi da I miei prodotti

  • Presentazione
    gamma
    Acti 9
    nome del prodotto
    Acti 9 iC60 RCBO
    tipo di prodotto o componente
    Interruttore differenziale con protezione per sovracorrente (RCBO)
    nome abbreviato
    IC60 RCBO
    applicazione
    Distribuzione
    numero di poli
    2P
    numero di poli protetti
    2
    Corrente nominale [In]
    10 A
    tipo di rete
    CA
    tecnologia sganciatore
    Magnetotermico
    codice curva
    C
    sensibilità differenziale
    30 mA
    temporizzazione protezione differenziale
    Istantaneo
    tipo di protezione differenziale
    Tipo A-SI
    potere di interruzione
    Icn 10000 A at 220...240 V AC 50 Hz conforming to EN/IEC 61009-2-1
    Icu 15 kA at 220...240 V AC 50 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
    attitudine al sezionamento
    No conforming to IEC 60947-1
    marchi qualità
    IMQ
    NF
    VDE
    KEMA-KEUR
    Caratteristiche tecniche
    posizione dispositivo nel sistema
    Punto di partenza
    frequenza di rete
    50 Hz
    Tensione nominale di impiego [Ue]
    220...240 V CA 50 Hz
    limite di sgancio magnetico
    5...10 x In
    tecnologia di sgancio corrente residua
    Indipendente dalla tensione
    Potere di interruzione nominale di servizio [Ics]
    7500 A 75 % x Icn at 220...240 V AC 50 Hz conforming to EN/IEC 61009-2-1
    7.5 kA 50 % x Icu at 220...240 V AC 50 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
    potere nominale di interruzione e chiusura
    Idm 6000 A at 220...240 V AC 50 Hz conforming to EN/IEC 61009-2-1
    classe di limitazione
    3 conforme a EN/IEC 61009-2-1
    Tensione nominale di isolamento [Ui]
    500 V CA 50 Hz
    Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
    4 kV
    segnalazione posizione contatti
    No
    tipo di comando
    Leva
    segnalazione locale
    ON, OFF, guasto
    modalità di montaggio
    Aggancio
    supporto per montaggio
    Guida DIN
    passi 9 mm
    4
    altezza
    86 mm
    larghezza
    36 mm
    profondità
    78 mm
    peso prodotto
    273 g
    colore
    Bianco
    durata meccanica
    20000 cicli
    durata elettrica
    10000 cicli
    connessioni - morsetti
    Morsetto a gabbia, parte superiore o inferiore rigido cavi 1...35 mm² max
    Morsetto a gabbia, parte superiore o inferiore flessibile cavi 1...25 mm² max
    Tunnel type terminal, top or bottom flexible with ferrule wire(s) 1...25 mm² max
    lunghezza spelatura fili
    12 mm (top or bottom)
    coppia di serraggio
    2 Nm
    protezione differenziale
    Integrato
    Ambiente
    Norme
    EN/IEC 61009-2-1
    EN/IEC 60947-2
    grado di protezione IP
    IP40 for distribution enclosure conforming to IEC 60529
    IP20 conforme a IEC 60529
    categoria di sovratensione
    III conforme a IEC 60364
    compatibilità elettromagnetica
    Tenuta a impulso 8/20 µs, 3000 A conforme a EN/IEC 61009-2-1
    tropicalizzazione
    2
    umidità relativa
    95 % ( 55 °C )
    temperatura ambiente di funzionamento
    -25...40°C
    temperatura di stoccaggio
    -40...70°C
    Sostenibilità dell'offerta
    RoHS (codice data: aass)
    REACh
    Profilo ambientale prodotto
    Disponibile
  • Documenti e download

    Lingua
    • italiano
    CAD
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Acti9 IC60H RCBO 2P (Versione 1.0)
    Data 18/08/17
    Dimensioni 729.9 KB
    Data 18/08/17
    Dimensioni 310.7 KB
    CAD files for A9D27210: Acti9 IC60H RCBO 2P (Versione 1.0)
    Data 17/01/19
    Dimensioni 183.2 KB
    Certificato
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Certificate iC60-RCBO 2P/3P 10000A according to IEC 61009-1:2010 +A1:2012 +A2:2013 (Versione 1.0)
    Licence NF iC60-RCBO 2P 10000A according to EN61009-1:2012 +A1:2014 +A2:2014 +A11:2015 +A12:2016 (Versione 1.0)
    Licence IMQ iC60-RCBO 2P 10000A according to EN61009-1:2012 +A1:2014 +A2:2014 +A11:2015 +A12:2016 (Versione 1.0)
    Licence VDE iC60-RCBO 2P 10000A according to EN61009-1:2012 +A1:2014 +A2:2014 +A11:2015 +A12:2016 (Versione 1.0)
    Certificato Marina
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    DNV-GL Marine Certificate iC60 RCBO 2P 3P 4P miniature circuit breaker (Versione 1.0)
    Dichiarazione di conformità
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    EU Declaration FD16122101 for iC60 RCBO 2P/3P/4P 6kA/10kA (Versione 1.0)
    Dichiarazione REACh
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Data 13/02/19
    Dimensioni 0
    Dichiarazione RoHS UE
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Data 13/02/19
    Dimensioni 0
  • FAQ tecniche

    Nessun risultato trovato.
    Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito.