Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

Immagine prodotto A9E18037 Schneider Electric

Visualizza tutto iPB

iPB - A9E18037

Pulsanti

Immagine prodotto A9E18037 Schneider Electric
Visualizza tutto iPB
iPB - A9E18037
Pulsanti

Pulsante iPB 1NC 20A 250Vca grigio e spia rossa 110÷230Vca

Mostra altre caratteristiche >
Aggiungi ai miei prodotti Aggiungi ai miei prodotti

  • Presentazione
    gamma prodotto
    Acti 9
    nome del prodotto
    Acti 9 iPB
    tipo di prodotto o componente
    Pulsante
    nome abbreviato
    IPB
    norme di riferimento
    IEC 60669-1
    IEC 60947-5-1
    Caratteristiche tecniche
    tipo e composizione contatti
    1 NC
    Corrente nominale di impiego [Ie]
    20 A
    Tensione nominale di impiego [Ue]
    250 V CA
    tipo di comando
    1 pulsante grigio
    segnalazione locale
    LED indicator: red, long service life 100000 h of constant lighting efficiency (consumption 0.3 W)
    tensione circuito di segnalazione
    CA : 110...230 V 50/60 Hz
    modalità di montaggio
    Fisso
    supporto per montaggio
    Guida DIN simmetrica 35 mm
    compatibilità pettini di distribuzione
    Lato superiore : Librio
    Lato superiore : ProDis
    Lato superiore : Clario
    passi 9 mm
    2
    altezza
    82 mm
    larghezza
    18 mm
    profondità
    71,5 mm
    colore
    Bianco
    durata elettrica
    AC-22 : 30000 cicli CA 50/60 Hz
    connessioni - morsetti
    Staggered tunnel terminal 1 cable(s) 0.5 mm² rigid
    Staggered tunnel terminal 1 cable(s) 0.5 mm² flexible
    Staggered tunnel terminal 1 cable(s) 0.5 mm² flexible with ferrule
    Staggered tunnel terminal 2 cable(s) 2.5 mm² rigid
    Staggered tunnel terminal 2 cable(s) 2.5 mm² flexible
    Staggered tunnel terminal 2 cable(s) 2.5 mm² flexible with ferrule
    lunghezza spelatura fili
    9 mm
    coppia di serraggio
    1 Nm
    Ambiente
    tropicalizzazione
    2
    umidità relativa
    95 % ( 55 °C )
    temperatura ambiente di funzionamento
    -35...70°C
    temperatura di stoccaggio
    -40...80°C
    Sostenibilità dell'offerta
    Stato sostenibilità offerta
    Prodotto Green Premium
    RoHS (codice data: aass)
    REACh
    Profilo ambientale prodotto
    Istruzioni fine vita prodotto
    Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio
    Garanzia contrattuale
    Periodo
    18 mesi
  • Documenti e download

    Lingua
    • italiano
    • inglese
    Dichiarazione di conformità
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    EU Declaration FD16041502 for iPB Switch PushButton (Versione 1.0)
    Dichiarazione REACh
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Data 08/03/19
    Dimensioni 0
    Dichiarazione RoHS UE
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Data 08/03/19
    Dimensioni 0
    Profilo ambientale del prodotto
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    PEP - PUSHBUTTON (Versione 2.0)
    Data 31/01/18
    Dimensioni 424 KB
  • FAQ tecniche

    Nessun risultato trovato.
    Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito.