Passa alla pagina principale
Italy
I nostri marchi
Il numero di articoli nel carrello è
0
I miei prodotti
Il numero di articoli nel carrello è
0
I miei documenti
Accedi/Registrati
User name
Logout
I nostri marchi
Registrati ora
Accedi a strumenti e servizi personalizzati
Scopri di più sulla formazione
Gestisci i casi di supporto
Crea e gestisci gli ordini (solo partner autorizzati)
Accedi
Crea account
Ulteriori
vantaggi
0
il numero di documenti è
Cancel
Menu principale
Prodotti
Menu principale
Software
Menu principale
Servizi
Menu principale
Soluzioni
Menu principale
Residenziale
Menu principale
Assistenza
Menu principale
Società
Italy
I nostri marchi
I miei prodotti
Il numero di articoli nel carrello è
0
I miei documenti
Il numero di articoli nel carrello è
0
Accedi/Registrati
Si apre in una nuova finestra
User name
Logout
Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric
Benvenuto nel nostro sito Web.
Resta su questo sito Web
Scegli un altro Paese
Passare sull'immagine per ingrandirla
Interruttore magnetotermico C40N 1P+N C 3A 6000A
A9N17569
Data di fine commercializzazione
30 giu 2021
Termine del servizio:
1 dic 2023
Sostituzioni consigliate
A9N17569 è sostituito dalla seguente gamma di prodotti:
Acti
9
iC40
Interruttori magnetotermici modulari fino a 40A
Prodotti: 142
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
Sì
A9N17569 è sostituito dalla seguente gamma di prodotti: