Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

Immagine prodotto A9N19413 Schneider Electric

Visualizza tutto Interruttori modulari iID C40

Interruttori modulari iID C40 - A9N19413

interruttore differenziale

Immagine prodotto A9N19413 Schneider Electric
Visualizza tutto Interruttori modulari iID C40
Interruttori modulari iID C40 - A9N19413
interruttore differenziale

Interruttore differenziale ID C40 2P 40A 300mA Tipo AC

Mostra altre caratteristiche >
Aggiungi ai miei prodotti Aggiungi ai miei prodotti

  • Presentazione
    gamma
    Acti 9
    nome del prodotto
    Acti 9 ID C40
    tipo di prodotto o componente
    Residual current circuit breaker (RCCB)
    nome abbreviato
    ID C40
    numero di poli
    2P
    posizione neutro
    Sinistra
    Corrente nominale [In]
    40 A
    tipo di rete
    CA
    sensibilità differenziale
    300 mA
    temporizzazione protezione differenziale
    Istantaneo
    tipo di protezione differenziale
    Tipo AC
    potere nominale di interruzione e chiusura
    Im 1000 A 230 V conforme a EN 61008
    Corrente di cortocircuito nominale condizionale
    Inc 6 kA
    Caratteristiche tecniche
    frequenza di rete
    50 Hz
    Tensione nominale di impiego [Ue]
    230 V CA 50 Hz
    tecnologia di sgancio corrente residua
    Elettromeccanico
    Tensione nominale di isolamento [Ui]
    440 V CA 50 Hz
    Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
    4 kV conforme a IEC 61008-1
    segnalazione posizione contatti
    Si
    tipo di comando
    Leva
    modalità di montaggio
    Aggancio
    supporto per montaggio
    Guida DIN simmetrica 35 mm
    passo di collegamento
    18 mm  :  Tra fase e fase
    passi 9 mm
    4
    altezza
    85 mm
    larghezza
    36 mm
    profondità
    76 mm
    peso prodotto
    205 g
    colore
    Bianco
    connessioni - morsetti
    Tunnel type terminals 1...10 mm² flexible with ferrule
    Morsetti a gabbia 1...16 mm² rigido
    Morsetti a gabbia 1...10 mm² flessibile
    lunghezza spelatura fili
    13 mm
    coppia di serraggio
    2 Nm
    Ambiente
    norme di riferimento
    IEC 61008-1
    IEC 61008-2-1
    EN 61008-2-1
    EN 61008-1
    grado di protezione IP
    IP40 in contenitore modulare conforme a IEC 60529
    IP20 conforme a IEC 60529
    tropicalizzazione
    2 conforme a IEC 60068-1
    umidità relativa
    95 % ( 55 °C )
    temperatura ambiente di funzionamento
    -5...40°C
    temperatura di stoccaggio
    -40...70°C
    Sostenibilità dell'offerta
    Stato sostenibilità offerta
    Prodotto Green Premium
    RoHS (codice data: aass)
    REACh
    Profilo ambientale prodotto
    Istruzioni fine vita prodotto
    Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio
    Garanzia contrattuale
    Periodo
    18 mesi
  • Documenti e download

    Lingua
    • inglese
    CAD
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    ID C40 2P 25/40A 30/300mA; Residual current circuit breaker Acti 9 (Versione 1.0)
    ID C40 2P 25/40A 30/300mA; Residual current circuit breaker (Versione 1.0)
    ID C40 2P 25/40A 30/300mA; Residual current circuit breaker (Versione 1.0)
    Profilo ambientale del prodotto
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    PEP-RCCB MULTI 9 2P 25A 30MA I AC (S) OEM (Versione 1.1)
    Data 07/03/19
    Dimensioni 131.9 KB
  • FAQ tecniche

    Nessun risultato trovato.
    Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito.