Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

Immagine prodotto ATV21HD18M3X Schneider Electric
non più disponibile

Immagine prodotto ATV21HD18M3X Schneider Electric
non più disponibile

Azion. vel. var. - ATV21 - 18,5kW 25HP - 240V - IP20

Mostra altre caratteristiche >
Aggiungi ai miei prodotti Rimuovi da I miei prodotti

ATV21HD18M3X sostituito da:
Prodotto
Q.tà
ATV212HD18M3X
Q.tà
1
Aggiungi ai miei prodotti Rimuovi da I miei prodotti
  • Motivo della sostituzione fine commercializzazione
  • Data della sostituzione: 04 gennaio 2011
  • Compatibilità totale
1
  • Presentazione
    gamma prodotto
    Altivar 21
    tipo di prodotto o componente
    Variatore di velocità
    applicazione prodotto
    Motori asincroni
    prodotto per applicazioni specifiche
    Pompe e ventole in HVAC
    stile assemblaggio
    Con dissipatore di calore
    nome componente
    ATV21
    filtro EMC
    Senza filtro EMC
    Tensione nominale
    200...240 V (- 15...10 %)
    numero di fasi della rete
    3 fasi
    potenza motore in kW
    18,5 kW
    potenza motore in hp
    25 hp
    corrente di linea
    55.8 A per 240 V
    67.3 A per 200 V
    gamma di velocità
    1...10
    sovracoppia transitoria
    120 % di coppia motore nominale +/- 10 % per 60 s
    profilo di controllo motore asincrono
    Rapporto tensione/frequenza costante
    Controllo vettoriale flusso corrente (FVC) senza segnale di velocità
    Rapporto risparmio energetico
    Rapporto tensione/frequenza quadrato
    Rapporto tensione/frequenza costante con compensazione IR automatica
    compatibilità
    Modbus
    tipo di polarizzazione
    Nessuna impedenza
    grado di protezione IP
    IP20 sulla parte superiore senza piastra di chiusura copertura conforme a EN/IEC 60529
    IP20 sulla parte superiore senza piastra di chiusura copertura conforme a EN/IEC 61800-5-1
    IP21 conforme a EN/IEC 60529
    IP21 conforme a EN/IEC 61800-5-1
    IP41 sulla parte superiore conforme a EN/IEC 60529
    IP41 sulla parte superiore conforme a EN/IEC 61800-5-1
    scheda opzioni
    APOGEE FLN scheda comunicazione
    BACnet scheda comunicazione
    LonWorks scheda comunicazione
    METASYS N2 scheda comunicazione
    Caratteristiche tecniche
    limiti tensione alimentazione
    170...264 V
    frequenza di alimentazione
    50...60 Hz (- 5...5 %)
    limiti frequenza di rete
    47,5...63 Hz
    potenza apparente
    28,5 kVA per 240 V
    Isc linea presunta
    22 kA
    corrente di uscita continua
    74,8 A a 230 V
    corrente transitoria massima
    82,3 A per 60 s
    frequenza uscita variatore di velocità
    0,5...200 Hz
    frequenza di commutazione nominale
    8 kHz
    frequenza di commutazione
    6...16 kHz regolabile
    8...16 kHz con fattore di declassamento
    accuratezza velocità
    +/-10% della velocità nominale per 0,2 Tn a Tn variazione coppia
    precisione coppia
    +/- 15 %
    circuito di regolazione
    Regolatore PI regolabile
    compensazione slittamento motore
    Regolabile
    Qualsiasi carico automatico
    Non disponibile nel controllo motore del rapporto tensione/frequenza
    segnalazione locale
    1 LED rosso per bus CC eccitato
    tensione di uscita
    <= tensione alimentatore
    isolamento
    Elettrico tra alimentazione e controllo
    tipo di cavi
    Senza kit di montaggio : 1-trefolo cavo IEC a 45 °C, rame 70°C PVC
    Senza kit di montaggio : 1-trefolo cavo IEC a 45 °C, rame 90°C XLPE/EPR
    Con kit 1 tipoUL : 3-trefolo cavo UL 508 a 40 °C, rame 75°C PVC
    collegamento elettrico
    L1/R, L2/S, L3/T morsetto 25 mm² / AWG 3
    VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES morsetto 2,5 mm² / AWG 14
    coppia di serraggio
    L1/R, L2/S, L3/T 4.5 Nm / 40 lb.in
    VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES 0,6 Nm
    alimentazione
    Alimentazione interna per potenziometro di riferimento (da 1 a 10 kOhm) a 10,5 V CC, tolleranza +/- 5 % <= 10 mA per protezione sovraccarico e da cortocircuito
    Alimentazione interna a 24 V CC, limiti tensione 21...27 V <= 200 mA per protezione sovraccarico e da cortocircuito
    numero ingressi analogici
    2
    tipo di ingresso analogico
    VIA corrente configurabile con selettore 0...20 mA, impedenza 242 Ohm, risoluzione 11 bit
    VIA tensione configurabile con interruttore 0...10 V CC, tensione ingresso 24 V max, impedenza 30000 Ohm, risoluzione 11 bit
    VIB sonda PTC configurabile 0...6 sonde, impedenza 1500 Ohm
    VIB tensione configurabile 0...10 V CC, tensione ingresso 24 V max, impedenza 30000 Ohm, risoluzione 11 bit
    durata campionatura
    F 2 ms +/- 0,5 ms per digitale ingressi
    R 2 ms +/- 0,5 ms per digitale ingressi
    RES 2 ms +/- 0,5 ms per digitale ingressi
    VIA 2 ms +/- 0,5 ms per analogico ingressi
    VIB 2 ms +/- 0,5 ms per analogico ingressi
    tempo di risposta
    FLA, FLC 7 ms +/- 0,5 ms per digitale uscite
    FLB, FLC 7 ms +/- 0,5 ms per digitale uscite
    FM 2 ms +/- 0,5 ms per analogico uscite
    RY, RC 7 ms +/- 0,5 ms per digitale uscite
    precisione
    FM +/- 1 % per una variazione di temperaturadi 60°C
    VIA +/- 0,6% per una variazione di temperaturadi 60°C
    VIB +/- 0,6% per una variazione di temperaturadi 60°C
    errore linearità
    FM +/-0,2% per uscita
    VIA +/- 0,15% del valore massimo per ingresso
    VIB +/- 0,15% del valore massimo per ingresso
    numero uscite analogiche
    1
    tipo uscita analogica
    FM corrente configurabile con interruttore 0...20 mA, impedenza 500 Ohm, risoluzione 10 bit
    FM tensione configurabile con interruttore 0...10 V CC, impedenza 470 Ohm, risoluzione 10 bit
    numero uscite digitali
    2
    tipo di uscita digitale
    FLA, FLC logica relè configurabile NO, durata del servizio elettrico 100000 cicli
    FLB, FLC logica relè configurabile NC, durata del servizio elettrico 100000 cicli
    RY, RC logica relè configurabile NO, durata del servizio elettrico 100000 cicli
    corrente minima di commutazione
    Logica relè configurabile 3 mA a 24 V CC
    massima corrente di commutazione
    FL, R su induttivo carico, 2 A a 250 V CA, cos φ = 0,4, L/R = 7 ms
    FL, R su induttivo carico, 2 A a 30 V CC, cos φ = 0,4, L/R = 7 ms
    FL, R su resistivo carico, 5 A a 250 V CA, cos φ = 1, L/R = 0 ms
    FL, R su resistivo carico, 5 A a 30 V CC, cos φ = 1, L/R = 0 ms
    tipo di ingresso digitale
    F programmabile 24 V CC, con PLC livello 1, impedenza 3500 Ohm
    R programmabile 24 V CC, con PLC livello 1, impedenza 3500 Ohm
    RES programmabile 24 V CC, con PLC livello 1, impedenza 3500 Ohm
    logica ingresso digitale
    F, R, RES logica negativa (corrente), >= 16 V (stato 0), <= 10 V (stato 1)
    F, R, RES logica positiva (sorgente), <= 5 V (stato 0), >= 11 V (stato 1)
    rampe accelerazione/decelerazione
    Basato automaticamente sul carico
    Regolabile linearmente e separatamente da 0,01 a 3200 s
    frenatura di arresto
    Con iniezione CC
    tipo di protezione
    Comando contro superamento del limite di velocità
    Comando contro perdita fase ingresso
    Comando interruzione sul circuito di controllo
    Comando interruzione fase di ingresso
    Comando sovratensione e sottotensione alimentazione
    Comando sottotensione alimentazione
    Comando sovracorrente tra fasi uscita e messa a terra  
    Comando protezione surriscaldamento
    Comando sovratensioni sul bus CC
    Comando cortocircuito tra le fasi del motore
    Comando stadio potenza termica
    Motore interruzione fase motore
    Motore protezione termica
    Motore con sonde PTC
    resistenza di isolamento
    >= 1 MΩ a 500 V CC per 1 minuto
    risoluzione frequenza
    Ingresso analogico 0,024/50 Hz
    Unità display 0,1 Hz
    tipo di connettore
    1 RJ45
    interfaccia fisica
    2 cavi RS 485
    trama di trasmissione
    RTU
    velocità di trasmissione
    4800, 9600 o 19200 bps
    formato dati
    8 bit, 1 parità dispari/pari o nessuna parità configurabile
    numero di indirizzi
    1...247
    servizio di comunicazione
    Monitoraggio inibibile
    Identificazione dispositivo di lettura (43)
    Lettura dei registri di gestione (03), 2 parole max
    Impostazione time out da 0,1 a 100 s
    Registri multipli scrittura (16), 2 parole max
    Scrittura registro singolo (06)
    simbologia
    CE
    posizione di funzionamento
    Verticale +/- 10 gradi
    altezza
    329,5 mm
    larghezza
    245 mm
    profondità
    190 mm
    peso prodotto
    11,55 kg
    Ambiente
    livello di rumore
    54 dB conforme a 86/188/EEC
    resistenza dielettrica
    2830 V DC tra terminali di terra e alimentazione
    4230 V DC tra terminali di controllo e alimentazione
    compatibilità elettromagnetica
    Test immunità radiofrequenza condotta conforme a IEC 61000-4-6 livello 3
    Prova di immunità ai transitori veloci / burst conforme a IEC 61000-4-4 livello 4
    Test immunità scarica elettrostatica conforme a IEC 61000-4-2 livello 3
    Test immunità ai campi elettromagnetici irradiati a radiofrequenza conforme a IEC 61000-4-3 livello 3
    Test immunità cali di tensione e interruzioni conforme a IEC 61000-4-11
    Prova di immunità all'impulso di tensione-corrente 1,2/50 μs - 8/20 μs conforme a IEC 61000-4-5 livello 3
    norme di riferimento
    EN 61800-3
    EN 61800-3 ambienti 1 categoria C1
    EN 61800-3 ambienti 1 categoria C2
    EN 61800-3 ambienti 1 categoria C3
    EN 61800-3 ambienti 2 categoria C1
    EN 61800-3 ambienti 2 categoria C2
    EN 61800-3 ambienti 2 categoria C3
    EN 61800-5-1
    IEC 61800-3
    IEC 61800-3 ambienti 1 categoria C1
    IEC 61800-3 ambienti 1 categoria C2
    IEC 61800-3 ambienti 1 categoria C3
    IEC 61800-3 ambienti 2 categoria C1
    IEC 61800-3 ambienti 2 categoria C2
    IEC 61800-3 ambienti 2 categoria C3
    IEC 61800-5-1
    UL tipo 1
    certificazioni prodotto
    CSA
    C-Tick
    NOM 117
    UL
    resistenza alle vibrazioni
    1,5 mm (f = 3...13 Hz) conforme a EN/IEC 60068-2-6
    1 gn (F = 13...200 Hz) conforme a EN/IEC 60068-2-8
    resistenza agli shock
    15 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
    grado di inquinamento
    2 conforme a IEC 61800-5-1
    caratteristiche ambientali
    Classi 3C1 conforme a IEC 60721-3-3
    Classi 3S2 conforme a IEC 60721-3-3
    umidità relativa
    5...95% senza condensa conforme a IEC 60068-2-3
    5...95% senza caduta verticale di gocce d'acqua conforme a IEC 60068-2-3
    temperatura ambiente di funzionamento
    -40...50°C con fattore di declassamento
    -10...40°C senza riduzione
    temperatura di stoccaggio
    -25...70°C
    altitudine di funzionamento
    <= 2000 m
    1000...3000 m limitato a 2000 m per la rete di distribuzione Corner Grounded
    Garanzia contrattuale
    Periodo
    18 mesi
  • Documenti e download

    Lingua
    • francese
    • inglese
    Guida utente
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    ATV21 Guide d'installation (Versione 02)
    Data 09/03/15
    Dimensioni 1.8 MB
    Istruzioni
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Instruction Sheet ATV21 communication card : VW3A21312 to 315 (Versione 03)
    Informazioni sulla fine della vita
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    ALTIVAR 21, 0.75 – 18.5 kW, IP20, Product End-of-Life Instructions (Versione 1.0)
    Profilo ambientale del prodotto
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    PEP Altivar 21 (0.75 to 18.5 kW) IP20 (Versione 1.0)
    Data 14/11/11
    Dimensioni 672.6 KB
  • FAQ tecniche

    Nessun risultato trovato.
    Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito.