Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

Variatore di velocità tropicalizzato 200/240V TRI 0,

Mostra altre caratteristiche >
Aggiungi ai miei prodotti Rimuovi da I miei prodotti

  • Presentazione
    gamma prodotto
    Altivar 71
    tipo di prodotto o componente
    Variatore di velocità
    prodotto per applicazioni specifiche
    Macchine ad alta tensione, complesse
    nome componente
    ATV71
    potenza motore in kW
    0,37 kW a 200...240 V 3 fasi
    potenza motore in hp
    0,5 hp a 200...240 V 3 fasi
    lunghezza cavo motore
    <= 50 m Cavo schermato
    <= 100 m Cavo non schermato
    Tensione nominale
    200...240 V (- 15...10 %)
    numero di fasi della rete
    3 fasi
    corrente di linea
    3,1 A per 240 V 3 fasi 0,37 kW / 0,5 hp
    3,5 A per 200 V 3 fasi 0,37 kW / 0,5 hp
    filtro EMC
    Integrato
    stile assemblaggio
    Con dissipatore di calore
    variante
    Versione rinforzata
    potenza apparente
    1.3 kVA a 240 V 3 fasi 0,37 kW / 0,5 hp
    Isc linea prospettiva
    <= 5 kA, 3 fasi
    corrente di uscita nominale
    3 A a 4 kHz 230 V 3 fasi 0,37 kW / 0,5 hp
    corrente transitoria massima
    4,5 A per 60 s 3 fasi 0,37 kW / 0,5 hp
    4,9 A per 2 s 3 fasi 0,37 kW / 0,5 hp
    frequenza di uscita
    0,1...599 Hz
    frequenza di commutazione nominale
    4 kHz
    frequenza di commutazione
    1...16 kHz regolabile
    4...16 kHz con fattore di declassamento
    profilo di controllo motore asincrono
    Sistema ENA (Energy adaptation) per carichi non equilibrati
    Controllo vettore di flusso (FVC) con sensore (vettore corrente)
    Controllo vettore di flusso senza sensore (SFVC) (vettore tensione o corrente)
    Rapporto tensione/frequenza (2 o 5 punti)
    tipo di polarizzazione
    Nessuna impedenza per Modbus
    Caratteristiche tecniche
    applicazione prodotto
    Motori asincroni
    Motori sincroni
    limiti tensione alimentazione
    170...264 V
    frequenza di alimentazione
    50...60 Hz (- 5...5 %)
    frequenza di rete
    47,5...63 Hz
    gamma di velocità
    1...100 per motore asincrono in modo circuito aperto, senza segnale di velocità
    1...50 per motore sincrono in modo circuito aperto, senza segnale di velocità
    1...1000 per motore asincrono in modo circuito chiuso con segnale encoder
    accuratezza velocità
    +/-0,01% della velocità nominale per 0,2 Tn a Tn variazione coppia in modo circuito chiuso con segnale encoder
    +/-10% della velocità nominale per 0,2 Tn a Tn variazione coppia senza segnale velocità
    precisione di coppia
    +/- 15 % in modo circuito aperto, senza segnale di velocità
    +/- 5 % in modo circuito chiuso con segnale encoder
    sovracoppia transitoria
    220 % della coppia motore nominale +/- 10 % per 2 s
    170 % della coppia motore nominale +/- 10 % per 60 s ogni 10 minuti
    coppia frenante
    <= 150% con freno o resistore sollevamento
    0.3 senza resistore freno
    profilo di controllo motore sincrono
    Controllo vettoriale senza ritorno velocità
    circuito di regolazione
    Regolatore PI regolabile
    compensazione slittamento motore
    Regolabile
    Qualsiasi carico automatico
    Non disponibile nel rapporto tensione/frequenza (2 o 5 punti)
    Eliminabile
    segnalazione locale
    1 LED rosso presenza di tensione unità
    tensione di uscita
    <= tensione alimentatore
    isolamento
    Elettrico tra alimentazione e controllo
    tipo di cavi
    Con kit NEMA tipo 1 : 3-trefolo cavo UL 508 a 40 °C, rame 75°C PVC
    Con kit IP21 o IP31 : 3-trefolo cavo IEC a 40 °C, rame 70°C PVC
    Senza kit di montaggio : 1-trefolo cavo IEC a 45 °C, rame 70°C PVC
    Senza kit di montaggio : 1-trefolo cavo IEC a 45 °C, rame 90°C XLPE/EPR
    collegamento elettrico
    AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR morsetto 2,5 mm² / AWG 14
    L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB morsetto 4 mm² / AWG 10
    coppia di serraggio
    AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR 0,6 Nm
    L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB 1,4 Nm / 12,3 lbin
    alimentazione
    Alimentazione interna per potenziometro di riferimento (da 1 a 10 kOhm), 10,5 V DC +/- 5 %, <= 10 mA per protezione sovraccarico e da cortocircuito
    Alimentazione interna, 24 V DC, limiti tensione 21...27 V, <= 200 mA per protezione sovraccarico e da cortocircuito
    numero ingressi analogici
    2
    tipo di ingresso analogico
    AI1-/Al1+ tensione differenziale bipolare +/- 10 V CC, tensione ingresso 24 V max, risoluzione 11 bit + segno
    AI2 corrente configurabile con software 0...20 mA, impedenza 242 Ohm, risoluzione 11 bit
    AI2 tensione configurabile con software 0...10 V CC, tensione ingresso 24 V max, impedenza 30000 Ohm, risoluzione 11 bit
    durata campionatura
    AI1-/Al1+ 2 ms, +/- 0,5 ms per analog ingressi
    Al2 2 ms, +/- 0,5 ms per analogico ingressi
    LI1...LI5 2 ms, +/- 0,5 ms per digitale ingressi
    LI6 (se configurato come ingresso logico) 2 ms, +/- 0,5 ms per digitale ingressi
    tempo di risposta
    <= 100 ms in STO (Safe Torque Off)
    AO1 2 ms, tolleranza +/- 0,5 ms per analogico uscite
    R1A, R1B, R1C 7 ms, tolleranza +/- 0,5 ms per digitale uscite
    R2A, R2B 7 ms, tolleranza +/- 0,5 ms per digitale uscite
    precisione
    AI1-/Al1+ +/-0,6% per una variazione di temperaturadi 60°C
    AI2 +/-0,6% per una variazione di temperaturadi 60°C
    AO1 +/- 1 % per una variazione di temperaturadi 60°C
    errore linearità
    AI1-/Al1+, AI2 +/- 0,15% del valore massimo
    AO1 +/-0,2%
    numero uscite analogiche
    1
    tipo uscita analogica
    AO1 corrente configurabile con software 0...20 mA, impedenza 500 Ohm, risoluzione 10 bit
    AO1 uscita logica configurabile mediante software 10 V <= 20 mA
    AO1 tensione configurabile con software 0...10 V CC, impedenza 470 Ohm, risoluzione 10 bit
    numero uscite digitali
    2
    tipo di uscita digitale
    R1A, R1B, R1C logica relè configurabile NO/NC, durata elettrica 100000 cicli
    R2A, R2B logica relè configurabile NO, durata elettrica 100000 cicli
    corrente minima di commutazione
    Logica relè configurabile 3 mA a 24 V CC
    massima corrente di commutazione
    R1, R2 su resistivo carico, 5 A a 250 V CA, cos phi = 1,
    R1, R2 su resistivo carico, 5 A a 30 V CC, cos phi = 1,
    R1, R2 su induttivo carico, 2 A a 250 V CA, cos φ = 0,4,
    R1, R2 su induttivo carico, 2 A a 30 V CC, cos phi = 0,4,
    numero ingressi digitali
    7
    tipo di ingresso digitale
    LI6 : configurabile con interruttore 24 V CC con PLC livello 1, impedenza: 3500 Ohm
    PWR : ingresso di sicurezza 24 V CC, impedenza: 1500 Ohm conforme a ISO 13849-1 livello d
    LI1...LI5 : programmabile 24 V CC con PLC livello 1, impedenza: 3500 Ohm
    LI6 : sonda PTC configurabile con interruttore 0...6, impedenza: 1500 Ohm
    logica ingresso digitale
    LI1...LI5 logica positiva (sorgente), < 5 V (stato 0), > 11 V (stato 0)
    LI1...LI5 logica negativa (corrente), > 16 V (stato 0), < 10 V (stato 0)
    LI6 (se configurato come ingresso logico) logica positiva (sorgente), < 5 V (stato 0), > 11 V (stato 0)
    LI6 (se configurato come ingresso logico) logica negativa (corrente), > 16 V (stato 0), < 10 V (stato 0)
    rampe accelerazione/decelerazione
    Adattamento automatico rampa se oltre il potere d'interruzione, con resistore
    Regolabile linearmente e separatamente da 0,01 a 9000 s
    S, U o personalizzato
    frenatura di arresto
    Con iniezione CC
    tipo di protezione
    Comando contro superamento del limite di velocità
    Comando contro perdita fase ingresso
    Comando interruzione sul circuito di controllo
    Comando interruzione fase di ingresso
    Comando sovratensione alimentazione
    Comando sottotensione alimentazione
    Comando sovracorrente tra fasi uscita e messa a terra  
    Comando protezione surriscaldamento
    Comando sovratensioni sul bus CC
    Comando cortocircuito tra le fasi del motore
    Comando protezione termica
    Motore interruzione fase motore
    Motore rimozione alimentazione
    Motore protezione termica
    resistenza di isolamento
    > 1 mOhm a 500 V CC per 1 minuto a massa
    risoluzione frequenza
    Ingresso analogico 0,024/50 Hz
    Unità display 0,1 Hz
    compatibilità
    CANopen
    Modbus
    tipo di connettore
    1 RJ45 per Modbus su lato anteriore
    1 RJ45 per Modbus sul morsetto
    SUB-D 9 maschio su RJ45 per CANopen
    interfaccia fisica
    2 cavi RS 485 per Modbus
    trama di trasmissione
    RTU per Modbus
    velocità di trasmissione
    20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps per CANopen
    4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38,4 Kbps per Modbus sul morsetto
    9600 bps, 19200 bps per Modbus su lato anteriore
    formato dati
    8 bit, 1 arresto, parità pari per Modbus su lato anteriore
    8 bit, parità dispari o nessuna parità configurabile per Modbus sul morsetto
    numero di indirizzi
    1...247 per Modbus
    1...127 per CANopen
    metodo di accesso
    Slave per CANopen
    simbologia
    CE
    posizione di funzionamento
    Verticale +/- 10 gradi
    altezza
    230 mm
    profondità
    175 mm
    larghezza
    130 mm
    peso prodotto
    3 kg
    scheda opzioni
    CC-Link scheda comunicazione
    Scheda programmabile interna controller
    DeviceNet scheda comunicazione
    Ethernet/IP scheda comunicazione
    Fipio scheda comunicazione
    I/O extension card
    Interbus-S scheda comunicazione
    Scheda di interfaccia per encoder
    Modbus Plus scheda comunicazione
    Modbus TCP scheda comunicazione
    Modbus/Uni-Telway scheda comunicazione
    Scheda carroponte
    Profibus DP scheda comunicazione
    Profibus DP V1 scheda comunicazione
    Ambiente
    livello di rumore
    43 dB conforme a 86/188/EEC
    resistenza dielettrica
    2830 V DC tra terminali di terra e alimentazione
    4230 V DC tra terminali di controllo e alimentazione
    compatibilità elettromagnetica
    Test immunità radiofrequenza condotta conforme a IEC 61000-4-6 livello 3
    Prova di immunità ai transitori veloci / burst conforme a IEC 61000-4-4 livello 4
    Test immunità scarica elettrostatica conforme a IEC 61000-4-2 livello 3
    Test immunità ai campi elettromagnetici irradiati a radiofrequenza conforme a IEC 61000-4-3 livello 3
    Test immunità cali di tensione e interruzioni conforme a IEC 61000-4-11
    Prova di immunità all'impulso di tensione-corrente 1,2/50 μs - 8/20 μs conforme a IEC 61000-4-5 livello 3
    norme di riferimento
    EN 55011 classe A gruppo 1
    EN 61800-3 ambienti 1 categoria C2
    EN 61800-3 ambienti 2 categoria C2
    EN/IEC 61800-3
    EN/IEC 61800-5-1
    IEC 60721-3-3 gruppo 3C2
    UL tipo 1
    certificazioni prodotto
    CSA
    C-Tick
    GOST
    NOM 117
    UL
    grado di inquinamento
    2 conforme a EN/IEC 61800-5-1
    grado di protezione IP
    IP20 sulla parte superiore senza piastra di chiusura copertura conforme a EN/IEC 60529
    IP20 sulla parte superiore senza piastra di chiusura copertura conforme a EN/IEC 61800-5-1
    IP21 conforme a EN/IEC 60529
    IP21 conforme a EN/IEC 61800-5-1
    IP41 sulla parte superiore conforme a EN/IEC 60529
    IP41 sulla parte superiore conforme a EN/IEC 61800-5-1
    IP54 sulla parte inferiore conforme a EN/IEC 60529
    IP54 sulla parte inferiore conforme a EN/IEC 61800-5-1
    resistenza alle vibrazioni
    1,5 mm picco-picco (F = 3...13 Hz) conforme a EN/IEC 60068-2-6
    1 gn (F = 13...200 Hz) conforme a EN/IEC 60068-2-6
    resistenza agli shock
    15 gn per 11 ms conforme a EN/IEC 60068-2-27
    umidità relativa
    5...95% senza condensa conforme a IEC 60068-2-3
    5...95% senza caduta verticale di gocce d'acqua conforme a IEC 60068-2-3
    temperatura ambiente di funzionamento
    -10...50°C senza riduzione
    temperatura di stoccaggio
    -25...70°C
    altitudine di funzionamento
    <= 1000 m senza riduzione
    1000...3000 m con declassamento corrente dell'1% per 100 m
    Garanzia contrattuale
    Periodo
    18 mesi
  • Documenti e download

    Lingua
    • italiano
    • francese
    • inglese
    • spagnolo
    • tedesco
    • russo
    • cinese
    Software - Release
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    SoMove V2.6.5 (FDT Standalone) (Versione 2.6.5)
    Data 14/01/19
    Dimensioni 234.4 MB
    Data 14/01/19
    Dimensioni 107.1 KB
    DTM files
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Altivar DTM Library V12.8: ATV12, ATV31/312, ATV32, ATV61, ATV71, ATV LIFT, ATV212 (Versione 12.8)
    Catalogo
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Catalogue : variateurs de vitesse Altivar 71/71 Plus - Version française 2014/04 (format PDF web) (Versione 1.0)
    Catalog: Altivar 71/71 Plus variable speed drives - English version 2014/04 (web pdf format) (Versione 1.0)
    Guida utente
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    ATV71 Quick Start annex: SCCR and branch circuit protection (Versione 03)
    ATV71 Installation Manual 0,37 - 90 kW (Versione 05)
    Data 13/12/18
    Dimensioni 4.9 MB
    ATV71 Guida d’installazione 0,37 - 90 kW (Versione 05)
    ATV71 Guida alla programmazione (Versione 10)
    Data 21/09/17
    Dimensioni 3.7 MB
    ATV61/71/ LIFT Safety integrated function manual (Versione 04)
    ATV71 Guide de programmation (Versione 10)
    Data 21/09/17
    Dimensioni 2.4 MB
    Certificato
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    ATVXXX_EAC_CERTIFICATE (Versione 1.0)
    Data 18/07/18
    Dimensioni 1.7 MB
    ATV71 EU DECLARATION (Versione 1.0)
    Data 24/01/19
    Dimensioni 2.3 MB
    Profilo ambientale del prodotto
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    PEP Altivar 71 (0.37 to 18 kW) (Versione 1.0)
    Data 01/03/18
    Dimensioni 687.9 KB
  • FAQ tecniche

    Nessun risultato trovato.
    Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito.