Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

Aggiungi ai miei prodotti Rimuovi da I miei prodotti

  • Presentazione
    tipo di prodotto o componente
    Servomotore
    nome abbreviato
    BMH
    massima velocità meccanica
    8000 rpm
    coppia di arresto continua
    2.5 Nm per LXM32.D12N4 3 A a 400 V trifase
    2.5 Nm per LXM32.D12N4 3 A a 480 V trifase
    coppia max di arresto
    7.4 Nm per LXM32.D12N4 3 A a 400 V trifase
    7.4 Nm per LXM32.D12N4 3 A a 480 V trifase
    potenza in uscita
    700 W per LXM32,D12N4 3 A a 400 V trifase
    700 W per LXM32,D12N4 3 A a 480 V trifase
    coppia nominale
    2.2 Nm per LXM32.D12N4 3 A a 400 V trifase
    2.2 Nm per LXM32.D12N4 3 A a 480 V trifase
    velocità nominale
    3000 rpm per LXM32.D12N4 3 A a 400 V trifase
    3000 rpm per LXM32.D12N4 3 A a 480 V trifase
    compatibilità prodotto
    LXM32,D12N4 a 400...480 V trifase
    estremità d'albero
    Albero cavo liscio
    grado di protezione IP
    IP65 (standard)
    IP67 (with IP67 kit)
    risoluzione del segnale velocità
    32768 punti/giro
    freno di stazionamento
    Senza
    supporto per montaggio
    Flangia standard internazionale
    collegamento elettrico
    Connettori dritti
    Caratteristiche tecniche
    compatibilità gamma
    Lexium 32
    Tensione alimentazione nominale [Us]
    480 V
    numero di fasi della rete
    Trifase
    corrente di stallo continua
    2.94 A
    potenza continua
    1.51 W
    Irms corrente max
    9.7 A per LXM32.D12N4
    massima corrente permanente
    9.68 A
    secondo albero
    Without second shaft end
    diametro dell'albero
    11 mm
    lunghezza albero
    23 mm
    tipo di feedback
    Single turn SinCos Hiperface
    dimensione flangie motore
    70 mm
    number of motor stacks
    2
    costante coppia
    0.84 N.m/A a 120 °C
    costante emf posteriore
    54.08 V/krpm a 120 °C
    numero di poli motore
    10
    inerzia del rotore
    1.13 kg.cm²
    resistenza statore
    3,8 Ohm a 20 °C
    induttanza statore
    12.2 mH a 20 °C
    costante di tempo elettrica statore
    3.2 ms a 20 °C
    forza radiale max Fr
    390 N a 6000 rpm
    410 N a 5000 rpm
    450 N a 4000 rpm
    490 N a 3000 rpm
    560 N a 2000 rpm
    710 N a 1000 rpm
    forza assiale max Fa
    0,2 x Fr
    tipo di raffreddamento
    Convezione naturale
    lunghezza
    154 mm
    diametro collare di centraggio
    60 mm
    profondità collare di centraggio
    2.5 mm
    numero di fori di montaggio
    4
    diametro dei fori di montaggio
    5.5 mm
    diamtero del cerchio dei fori di montaggio
    82 mm
    peso prodotto
    2,3 kg
    Sostenibilità dell'offerta
    Stato sostenibilità offerta
    Prodotto Green Premium
    RoHS (codice data: aass)
    REACh
    Profilo ambientale prodotto
    Disponibile
    Istruzioni fine vita prodotto
    Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio
    Garanzia contrattuale
    Periodo
    18 mesi
  • Documenti e download

    Lingua
    • italiano
    • inglese
    Guida utente
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    BMH Servo motor Motor manual (Versione 2.1)
    Data 23/11/18
    Dimensioni 2.2 MB
    CAD
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    CAD files for BMH0702P26A1A: Lexium servo motor BMH70 straight (Versione 1.0)
    Dichiarazione REACh
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Data 05/03/19
    Dimensioni 0
    Dichiarazione RoHS UE
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Data 05/03/19
    Dimensioni 0
  • FAQ tecniche

    Nessun risultato trovato.
    Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito.