Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

APC Back-UPS 1400 VA, 230 V, AVR, prese IEC

Mostra altre caratteristiche >
Aggiungi ai miei prodotti Rimuovi da I miei prodotti

  • Descrizione generale
    Model Name
    APC Back-UPS 1400 VA, 230 V, AVR, prese IEC
    Comprende
    manuale utente
    Tempo di consegna standard
    Solitamente disponibile subito
    Disponibilità
    Albania , Algeria , Andorra , Angola , Armenia , Austria , Azerbaigian , Bahrein , Bielorussia , Belgio , Benin , Bolivia , BOSNIA ERZEGOVINA , Botswana , Bulgaria , Burkina Faso , Burundi , Camerun , Repubblica Centrafricana , Ciad , Cile , Congo , CONGO, REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL , COSTA D'AVORIO , Croazia , Cipro , Repubblica Ceca , Danimarca , Gibuti , Egitto , Guinea Equatoriale , Eritrea , Estonia , Etiopia , Finlandia , Francia , Gabon , Gambia , Georgia , Germania , Ghana , Gibilterra , Grecia , Guadalupe , Guinea , Guiana Francese , Ungheria , Islanda , Iran (Repubblica Islamica dell') , Iraq , Irlanda , Israele , Italia , Giordania , Kazakistan , Kenya , Kuwait , Lituania , Libano , Lesotho , Liberia , Liechtenstein , Lituania , Lussemburgo , Macedonia , Madagascar , Malawi , Mali , Malta , Martinica , Mauritania , Mauritius , Mayotte , Moldova, Repubblica , Mongolia , Marocco , Mozambico , Namibia , Paesi Bassi , Niger , Nigeria , Norvegia , Oman , Pakistan , Paraguay , Perù , Polonia , Portogallo , Qatar , Riunione , Romania , "FEDERAZIONE RUSSA , Ruanda , Arabia Saudita , Senegal , Sierra Leone , SLOVACCHIA (REPUBBLICA SLOVACCA) , Slovenia , Somalia , Sudafrica , Spagna , Sudan , Suriname , Svezia , Svizzera , Tagikistan , Togo , Tunisia , Turchia , Turkmenistan , TURKS E CAICOS , Uganda , Ucraina , Emirati Arabi Uniti , Uruguay , Uzbekistan , Sahara Occidentale , Yemen , Zambia , Zimbabwe
    Uscita
    Potenza di uscita
    700 Watt / 1400 VA
    Potenza massima configurabile (watt)
    700 Watt / 1400 VA
    Tensione di uscita nominale
    230V
    Frequenza di uscita (sync alla rete)
    50/60 Hz +/-1 Hz
    Line Interactive
    Tipo di forma d'onda
    Approsimazione a gradini ad una sinusoide
    Connessioni di uscita
    (2) IEC Jumpers (Battery Backup) , (6) IEC 320 C13 (Battery Backup)
    Ingresso
    Tipo di connessione di ingresso
    230V
    Frequenza di ingresso
    50/60 Hz ±3 Hz (rilevamento automatico)
    Tipo di spina
    IEC-320 C14
    Lunghezza cavo
    1.22 metri
    Campo tensione di ingresso per funzionamento
    150 - 280 V
    Corrente massima in ingresso
    6 A
    Capacità interruttore d’ingresso
    10 A
    Tipo di protezione di ingresso richiesta
    Interruttore tripolare
    Batterie e tempi di funzionamento
    Tipo batterie
    Batteria piombo-acido sigillata, senza manutenzione, con elettrolito in sospensione, a prova di perdite
    Tempo di ricarica tipico
    8 ore
    Comunicazioni & Gestione
    Porta di interfaccia
    USB
    Pannello di controllo
    Display di stato a LED con indicatori linea attiva, batteria attiva, batteria da sostituire e sovraccarico
    Allarme udibile
    Allarme con funzionamento a batteria, allarme batteria scarica distinto, allarme tono continuo in caso di sovraccarico
    Protezione contro sovratensioni e Filtraggio
    Energia sovratensioni nominale (Joule)
    273 Joule
    Protezione linee dati
    Protezione fax/modem RJ-11
    Caratteristiche fisiche
    Altezza massima
    215.0 mm
    Larghezza massima
    130.0 mm
    Profondità massima
    336.0 mm
    Peso senza imballaggio
    12.0 kg
    Peso con imballaggio
    12.94 kg
    Altezza con imballaggio
    295.0 mm
    Larghezza con imballaggio
    245.0 mm
    Profondita' con imballaggio
    440.0 mm
    Colore
    Nero
    Condizioni ambientali
    Temperatura di funzionamento
    0 - 40 °C
    Umidità relativa di funzionamento
    0 - 95 (non-condensing) %
    Altezza di funzionamento
    0-3000 metri
    Temperatura di immagazzinamento
    -15 - 40 °C
    Umidità relativa di immagazzinamento
    0 - 95 (non-condensing) %
    Altezza di immagazzinamento
    0-9000 metri
    Rumore massimo udibile ad 1 metro dall'unità
    45.000 dB
    Conformità
    Certificazioni
    A-tick , C-tick , CE , IEC 62040-1-1 , TelePermit
    Garanzia standard
    2 anni con riparazione o sostituzione
  • Documenti e download

    Lingua
    • italiano
    • francese
    • croato
    • inglese
    • sloveno
    • estone
    • finlandese
    • neerlandese
    • norvegese
    • greco
    • lettone
    • danese
    • lituano
    • serbo
    Guida utente
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Back-UPS BX950UI / BX1400UI (Versione 0)
    Data 07/03/19
    Dimensioni 195.3 KB
    Back-UPS BX950UI / BX1400UI (Versione 0)
    Data
    Dimensioni 193.8 KB
    Back-UPS BX950UI / BX1400UI (Versione 0)
    Brochure
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Back-UPS BX950UI, BX1400UI Specification Sheet (Versione 0)
    Certificato
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    EMC REPORT APC BACK-UPS 1400VA, 230V, AVR (Versione 0)
    EAC certificate for BX650/800/1100/1400 series (Versione 0)
    Australia EMC report for APC BACK-UPS 1400VA, 230V, AVR (Versione 0)
    Telepermit certificate for APC BACK-UPS 950VA/1400, 230V, AVR (Versione 0)
    CB certificate for APC BACK-UPS 1100/950/1400/800VA 230V, AVR (Versione 0)
    EU Declaration of Conformity for BackUPS BC, BX (Versione 0)
  • FAQ tecniche

    Nessun risultato trovato.
    Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito.