Italy
Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese
Visualizza tutto Easy UPS 3M
Immagine prodotto E3MUPS200KHS Schneider Electric

E3MUPS200KHS

Immagine prodotto E3MUPS200KHS Schneider Electric
E3MUPS200KHS

Easy UPS 3M 200 kVA 400 V 3:3, UPS per batterie esterne, Start-Up 5x8

Mostra altre caratteristiche
Aggiungi ai miei prodotti Rimuovi da I miei prodotti
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Descrizione generale
    Descrizione
    UPS trifase 200 kVA caratterizzato dalla facilità di installazione, collegamento, uso e manutenzione, dotato di caratteristiche avanzate, solide specifiche elettriche e design compatto, per facilitare la continuità operativa. Questo UPS, ideale per Data Center di piccole e medie dimensioni e altre applicazioni aziendali critiche, è compatibile con EcoStruxure e garantisce la massima tranquillità grazie al monitoraggio e alla gestione da remoto basata sul cloud. È fornito senza batterie, per cui è facilmente personalizzabile in base all'autonomia necessaria. Include il servizio di Start-Up 5×8.
    Model Name
    Easy UPS 3M 200 kVA 400 V 3:3, UPS per batterie esterne, Start-Up 5x8
    Comprende
    Filtro polvere , Guida all'installazione , Servizio di avvio
    Disponibilità
    Albania , Algeria , Andorra , Angola , Anguilla , Argentina , Armenia , Aruba , l'Australia , Austria , Azerbaigian , Bahrein , Bangladesh , Bielorussia , Belgio , Belize , Bolivia , BOSNIA ERZEGOVINA , Brasile , Brunei Darussalam , Bulgaria , Cambogia , Camerun , Isole Cayman , Cile , Cina , Congo , CONGO, REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL , Croazia , Cipro , Repubblica Ceca , Danimarca , Dominica , Timor Est , Egitto , Eritrea , Estonia , Fiji , Finlandia , Francia , Georgia , Germania , Ghana , Gibilterra , Grecia , Grenada , Guadalupe , Guyana , Guiana Francese , Hong Kong , Ungheria , India , Indonesia , Iran (Repubblica Islamica dell') , Iraq , Irlanda , Israele , Italia , Giamaica , Giordania , Kazakistan , Kenya , Kuwait , Lituania , Libano , Lituania , Madagascar , Malesia , Martinica , Mauritius , Mayotte , Mongolia , Marocco , Nepal , Paesi Bassi , Antille Olandesi , nuova Zelanda , Niger , Nigeria , Norvegia , Oman , Pakistan , Papua Nuova Guinea , Paraguay , Perù , Filippine , Polonia , Portogallo , Qatar , Riunione , Romania , "FEDERAZIONE RUSSA , SAINT KITTS E NEVIS , SANTA LUCIA , SAINT VINCENT E GRENADINE , Arabia Saudita , Senegal , Singapore , SLOVACCHIA (REPUBBLICA SLOVACCA) , Slovenia , Sudafrica , Spagna , Sri Lanka , Suriname , Svezia , Svizzera , Taiwan , Thailandia , Tunisia , Turchia , Turkmenistan , Uganda , Ucraina , Emirati Arabi Uniti , Uruguay , Uzbekistan , VIETNAM , Yemen
    Uscita
    Potenza di uscita
    200.0 KW / 200.0 kVA
    Potenza massima configurabile (watt)
    200.0 KW / 200.0 kVA
    Tensione di uscita nominale
    400 3PH
    Distorsione tensione di uscita
    Meno del 3%
    Frequenza di uscita (sync alla rete)
    50 Hz , 60 Hz
    Altre tensioni di uscita
    380, 415V
    Double Conversion Online
    Tipo di forma d'onda
    Uscita sinusoidale
    Tolleranza alla tensione di uscita
    +/-1%
    THD tensione di uscita
    Carico lineare < 3% e carico non lineare < 5%
    Funzionamento in condizioni di sovraccarico
    150% per 1 minuto, 125% per 10 minuti
    Ingresso
    Tipo di connessione di ingresso
    400 3PH
    Frequenza di ingresso
    40 - 70 Hz
    Campo tensione di ingresso per funzionamento
    342 - 477 V
    Altre tensioni di ingresso
    380 , 415
    Corrente massima in ingresso
    336 A
    Resistenza massima a corto circuiti (Icw)
    10.0
    Distorsione armonica totale di ingresso
    Meno del 3% con carico totale
    Batterie e tempi di funzionamento
    Tipo batterie
    Nessuna batteria interna - impiega batterie esterne
    Comunicazioni & Gestione
    Porta di interfaccia
    E3M_ColdStart , E3M_parallel
    Pannello di controllo
    Interfaccia utente LCD con schermo tattile
    Allarme udibile
    Allarmi acustici e visibili con priorità in base alla gravità
    Caratteristiche fisiche
    Altezza massima
    1300.0 mm
    Larghezza massima
    600.0 mm
    Profondità massima
    850.0 mm
    Peso senza imballaggio
    304.0 kg
    Peso con imballaggio
    338.0 kg
    Altezza con imballaggio
    1500.0 mm
    Larghezza con imballaggio
    725.0 mm
    Profondita' con imballaggio
    975.0 mm
    Colore
    RAL 9003
    Condizioni ambientali
    Temperatura di funzionamento
    0 - 40 °C
    Umidità relativa di funzionamento
    0 - 95 (non-condensing) %
    Altezza di funzionamento
    0-1476.3 metri
    Temperatura di immagazzinamento
    -25 to 55 °C
    Umidità relativa di immagazzinamento
    0 - 95 (non-condensing) %
    Altezza di immagazzinamento
    0-15000 metri
    Rumore massimo udibile ad 1 metro dall'unità
    72.000 dB
    Dissipazione termica online
    34121.000 BTU/h
    Protection Class
    IP 20
    Conformità
    Certificazioni
    EN/IEC 62040-1 , IEC 62040-2 , IEC 62040-3 , IEC 62040-4
    Garanzia standard
    Riparazione onsite o sostituzione con avvio autorizzato in fabbrica della durata di 1 anno
  • Documentazione

    Lingua
    • italiano
    • francese
    • inglese
    Catalogo
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Easy UPS 3 Series 10-200 kVA Brochure (Versione 2)
    Data 26/06/19
    Dimensioni 5 MB
    Data 26/06/19
    Dimensioni 7.3 MB
    Guida utente
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Easy UPS 3M 120-200 kVA Installation (Versione 0)
    Data 20/05/19
    Dimensioni 9.8 MB
    Easy UPS 3M Operation Manual (Versione 1)
    Data 23/05/19
    Dimensioni 4.2 MB
    Easy UPS 3M 120-200 kVA Installation (Versione 0)
    Data 20/05/19
    Dimensioni 9.8 MB
    Easy UPS 3M 120-200 kVA Installation (Versione 0)
    Data 20/05/19
    Dimensioni 9.8 MB
    Easy UPS 3M Operation Manual (Versione 1)
    Data 23/05/19
    Dimensioni 2.6 MB
    Easy UPS 3M Operation Manual (Versione 1)
    Data 23/05/19
    Dimensioni 2.8 MB
    CAD
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Easy_UPS_3M_UPS_200kVA_400V_3Ph_In_3Ph_Out_for_external_Batteries_Schneider_Electric_BIM_Model (Versione 0)
    E3MUPS200KH - Easy UPS 3M 200kVA 400V 3Ph In 3Ph Out UPS for external Batteries (Versione 0)
    Guida specifiche
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Easy UPS 3M 60-200 kVA Technical Specifications (Versione 2)
    Easy UPS 3M 60-200 kVA 400 V Specifiche tecniche (Versione 2)
    Easy UPS 3M 60-200 kVA 400 V Caractéristiques techniques (Versione 2)
    Certificato
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Easy UPS 3M Certificate of Origin (Versione 2)
    Data 21/10/19
    Dimensioni 66.6 KB
    Easy UPS 3M Declaration of Conformity (Versione 3)
    Data 21/10/19
    Dimensioni 110.4 KB
    Easy UPS 3M Cmim Declaration of Conformity (Versione 1)
    Data 21/10/19
    Dimensioni 127.5 KB
    Specifiche per gare
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    CSI 2004/1995 Easy UPS 3M 60-200 kVA 400 V Guide Specification (Versione 2)
  • FAQ tecniche

    Nessun risultato trovato.
    Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito.
Confronta prodotti: /