

MGE Galaxy 3500 15 kVA, 400 V, 3:1, con 3 moduli batterie espandibili a 4, avviamento 5x8
G35T15K3I3B4S
Data di fine commercializzazione5 lug 2021
Termine del servizio:28 apr 2025
Sostituzioni consigliate
OPPURE
G35T15K3I3B4S sostituito da:
+ Lifecycle Services
WPCAVUPS-UG-01
WMBRS2-MB-T4
Environmental Data
L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.
G35T15K3I3B4S è sostituito dalla seguente gamma di prodotti: