Passa alla pagina principale
Italy
I nostri marchi
Il numero di articoli nel carrello è
0
I miei prodotti
Il numero di articoli nel carrello è
0
I miei documenti
Accedi/Registrati
User name
Logout
I nostri marchi
Registrati ora
Accedi a strumenti e servizi personalizzati
Scopri di più sulla formazione
Gestisci i casi di supporto
Crea e gestisci gli ordini (solo partner autorizzati)
Accedi
Crea account
Ulteriori
vantaggi
0
il numero di documenti è
Cancel
Menu principale
Prodotti
Menu principale
Software
Menu principale
Servizi
Menu principale
Soluzioni
Menu principale
Residenziale
Menu principale
Assistenza
Menu principale
Società
Italy
I nostri marchi
I miei prodotti
Il numero di articoli nel carrello è
0
I miei documenti
Il numero di articoli nel carrello è
0
Accedi/Registrati
Si apre in una nuova finestra
User name
Logout
Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric
Benvenuto nel nostro sito Web.
Resta su questo sito Web
Scegli un altro Paese
Passare sull'immagine per ingrandirla
MGE Galaxy 3500 15 kVA, 400 V, con 2 moduli batterie espandibili a 4, avviamento 5x8
G35T15KH2B4S
Data di fine commercializzazione
5 lug 2021
Termine del servizio:
28 apr 2025
Sostituzioni consigliate
G35T15KH2B4S è sostituito dalla seguente gamma di prodotti:
Galaxy
VS
UPS trifase ad alta efficienza per la protezione di data center di piccole e medie dimensioni. Garantiscono la continuità elettrica e la protezione da sbalzi di tensione.
Prodotti: 147
OPPURE
G35T15KH2B4S sostituito da:
1×
Gruppo di continuità Galaxy VS, 15 kW, 400 V, 1 stringa di batterie interne modulari intelligenti da 9 Ah, espandibile a 4, servizio di avviamento 5x8
GVSUPS15KB4HS
+ Lifecycle Services
1 - Pre-Contract Audit for 1 - UPS up to 40 kVA
WPCAVUPS-UG-01
(1) Fornitura Batterie e Manodopera per la loro Sostituzione
WBATTREPLCMNT
G35T15KH2B4S è sostituito dalla seguente gamma di prodotti: