

MGE Galaxy 3500 20 kVA, 400 V, 3:1, con 2 moduli batterie espandibili a 4, avviamento 5x8
G35T20K3I2B4S
Data di fine commercializzazione5 lug 2021
Data di Fine Service prevista il:31 dic 2031
Sostituzioni consigliate
OPPURE
G35T20K3I2B4S sostituito da:
+ Lifecycle Services
WPCAVUPS-UG-01
WMBRS2-MB-T4
Environmental Data
L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.
G35T20K3I2B4S è sostituito dalla seguente gamma di prodotti: