Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

Commutatore a camme - 4 POLI - 60 ° - 12 A - MONT. ANT.- IMP. NERA

Mostra altre caratteristiche >
Aggiungi ai miei prodotti Rimuovi da I miei prodotti

  • Presentazione
    gamma prodotto
    Harmony K
    tipo di prodotto o componente
    Interruttore camma completo
    nome componente
    K1
    Corrente termica convenzionale in aria [Ith]
    12 A
    montaggio prodotto
    Montaggio frontale
    tipo di fissaggio
    6 viti Ø 5.2 mm
    tipo testa di commutazione camma
    Con piastra anteriore 55 x 100 mm
    tipo di operatore
    Nero maniglia
    chiusura a lucchetto manovra rotativa
    Con
    presentazione legenda
    Con metallico legenda, 1 - 2 - 3 - 4 nero contrassegni
    funzione interruttore a camme
    Commutatore passo-passo
    ritorno
    Senza
    posizione spento
    Senza posizione off
    numero di poli
    4P
    posizioni di commutazione
    Destra: 0° - 60° - 120° - 180°
    grado di protezione IP
    IP40 conforme a IEC 529
    IP40 conforme a NF C 20-010
    Caratteristiche tecniche
    numero di passi
    4
    angolo di commutazione
    60 °
    Tensione nominale di isolamento [Ui]
    690 V grado di inquinamento 3 conforme a IEC 60947-1
    Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe]
    10 A
    potenza di impiego nominale in W
    1500 W AC-3 / 500 V 3 fasi conforme a IEC 60947-3
    10500 W AC-21 / 500...660 V 3 fasi conforme a IEC 60947-3
    1500 W AC-3 / 400 V 1 fase conforme a IEC 60947-3
    2200 W AC-23A / 690 V 3 fasi conforme a IEC 60947-3
    1500 W AC-23A / 230 V 3 fasi conforme a IEC 60947-3
    2200 W AC-23A / 500 V 3 fasi conforme a IEC 60947-3
    2200 W AC-23A / 400 V 3 fasi conforme a IEC 60947-3
    4800 W AC-21 / 230 V 3 fasi conforme a IEC 60947-3
    1100 W AC-3 / 230 V 3 fasi conforme a IEC 60947-3
    600 W AC-3 / 230 V 1 fase conforme a IEC 60947-3
    1500 W AC-3 / 400 V 3 fasi conforme a IEC 60947-3
    8300 W AC-21 / 400 V 3 fasi conforme a IEC 60947-3
    1500 W AC-3 / 690 V 3 fasi conforme a IEC 60947-3
    Corrente di esercizio nominale CA [Ie]
    1 A a 500 V AC-15 conforme a IEC 60947-5-1
    2 A a 400 V AC-15 conforme a IEC 60947-5-1
    3 A a 230 V AC-15 conforme a IEC 60947-5-1
    1.8 A a 690 V AC-3 3 fasi conforme a IEC 60947-3
    2.8 A a 500 V AC-3 3 fasi conforme a IEC 60947-3
    2.8 A a 690 V AC-23A 3 fasi conforme a IEC 60947-3
    3.3 A a 400 V AC-3 3 fasi conforme a IEC 60947-3
    3.8 A a 500 V AC-23A 3 fasi conforme a IEC 60947-3
    4.6 A a 230 V AC-3 3 fasi conforme a IEC 60947-3
    4.8 A a 400 V AC-23A 3 fasi conforme a IEC 60947-3
    5.6 A a 230 V AC-23A 3 fasi conforme a IEC 60947-3
    durata elettrica
    1000000 cicli AC-15
    1000000 cicli AC-21
    500000 cicli AC-23
    500000 cicli AC-3
    velocità di funzionamento
    2.5 cicl/m AC-21
    2.5 cicl/m AC-23
    2.5 cicl/m AC-3
    8.333 cicl/m AC-15
    corrente di cortocircuito
    10000 A
    protezione contro i cortocircuiti
    16 A da cartuccia fusibile, tipo gG
    Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
    4 kV nella funzione di isolamento
    6 kV conforme a IEC 60947-1
    funzionamento dei contatti
    Ad apertura lenta
    apertura positiva
    Con
    collegamento elettrico
    Morsetti a vite prigioniera flessibile, 2 x 1,5 mm²
    Morsetti a vite prigioniera solido, 1 x 2,5 mm²
    durata meccanica
    1000000 cicli
    larghezza totale CAD
    55 mm
    altezza totale CAD
    100 mm
    profondità totale CAD
    123 mm
    peso prodotto
    0,17 kg
    Ambiente
    Norme
    CENELEC EN 50013
    EN/IEC 60947-3 per circuito di potenza
    EN/IEC 60947-5-1 per circuito di controllo
    certificazioni prodotto
    CSA 240 V 1 hp 1 fase
    CSA 240 V 3 hp 3 fasi 2 -poli
    UL 240 V 1 hp 3 fasi
    UL 240 V 0.33 hp 1 fase 2 -poli
    trattamento di protezione
    TC
    temperatura ambiente di funzionamento
    -25...55°C
    temperatura di stoccaggio
    -40...70°C
    resistenza agli shock
    30 gn conforme a IEC 68-2-27
    resistenza alle vibrazioni
    5 gn, 10...150 Hz conforme a IEC 68-2-6
    classe di protezione contro le scariche elettriche
    Classe II conforme a IEC 536
    Classe II conforme a NF C 20-030
    Garanzia contrattuale
    Periodo
    18 mesi
  • Documenti e download

    Lingua
    • inglese
    • cinese
    CAD
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Certificato
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    K1, K2 Cam switches (Versione 1.0)
    Data 15/03/19
    Dimensioni 1.4 MB
    K1, K2 Cam switches (Versione 1.0)
    Data 15/03/19
    Dimensioni 30.7 KB
    Istruzioni
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    K1-K2...Z. Cam switches with key operated lock, Front mounting by 6 screws (Versione 02)
    Dichiarazione di conformità
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    K1 K2 K10 Cam switches (Versione 1.0)
    Data 15/03/19
    Dimensioni 408.9 KB
  • FAQ tecniche

    Nessun risultato trovato.
    Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito.