Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

Aggiungi ai miei prodotti Rimuovi da I miei prodotti

  • Presentazione
    gamma prodotto
    Harmony K
    tipo di prodotto o componente
    Interruttore camma completo
    nome componente
    K2
    Corrente termica convenzionale in aria [Ith]
    20 A
    montaggio prodotto
    Montaggio frontale
    tipo di fissaggio
    Foro Ø 22 mm
    tipo testa di commutazione camma
    Con piastra anteriore 45 x 45 mm
    tipo di operatore
    Nero maniglia, lunghezza = 35 mm
    chiusura a lucchetto manovra rotativa
    Senza
    presentazione legenda
    Con metallico legenda, 0 - 1 nero contrassegni
    funzione interruttore a camme
    Interruttore OFF-ON
    ritorno
    Ritorno molla da 30°a 0°
    posizione spento
    Con posizione spento (off)
    numero di poli
    1P
    posizioni di commutazione
    Destra: 0° - 30°
    grado di protezione IP
    IP65 conforme a IEC 529
    IP65 conforme a NF C 20-010
    Caratteristiche tecniche
    angolo di commutazione
    30 °
    Tensione nominale di isolamento [Ui]
    690 V grado di inquinamento 3 conforme a IEC 60947-1
    Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe]
    16 A
    durata elettrica
    200000 cicli AC-23
    200000 cicli AC-3
    600000 cicli AC-15
    600000 cicli AC-21
    velocità di funzionamento
    2.5 cicl/m AC-21
    2.5 cicl/m AC-23
    2.5 cicl/m AC-3
    8.333 cicl/m AC-15
    corrente di cortocircuito
    10000 A
    protezione contro i cortocircuiti
    20 A da cartuccia fusibile, tipo gG
    Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
    4 kV nella funzione di isolamento
    6 kV conforme a IEC 947-1
    funzionamento dei contatti
    Ad apertura lenta
    apertura positiva
    Con
    collegamento elettrico
    Morsetti a vite prigioniera flessibile, 2 x 1,5 mm²
    Morsetti a vite prigioniera solido, 1 x 2,5 mm²
    durata meccanica
    1000000 cicli
    larghezza totale CAD
    45 mm
    altezza totale CAD
    50 mm
    profondità totale CAD
    49 mm
    peso prodotto
    0,125 kg
    Ambiente
    Norme
    CENELEC EN 50013
    EN 60947-3 per circuito di potenza
    EN 60947-5-1 per circuito di controllo
    IEC 60947-3 per circuito di potenza
    IEC 60947-5-1 per circuito di controllo
    certificazioni prodotto
    CSA 240 V 1 hp 1 fase
    CSA 240 V 3 hp 3 fasi 2 -poli
    UL 240 V 1 hp 3 fasi
    UL 240 V 0.33 hp 1 fase 2 -poli
    trattamento di protezione
    TC
    temperatura ambiente di funzionamento
    -25...55°C
    temperatura di stoccaggio
    -40...70°C
    resistenza agli shock
    30 gn conforme a IEC 68-2-27
    resistenza alle vibrazioni
    5 gn, 10...150 Hz conforme a IEC 68-2-6
    classe di protezione contro le scariche elettriche
    Classe II conforme a IEC 536
    Classe II conforme a NF C 20-030
    Garanzia contrattuale
    Periodo
    18 mesi
  • FAQ tecniche

    Nessun risultato trovato.
    Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito.