Italy
Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

TeSys K contactor - 3P - AC-3 <= 440 V 6 A - 1 NC aux. - 24 V DC coil

Mostra altre caratteristiche >
Aggiungi ai miei prodotti Rimuovi da I miei prodotti
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Presentazione
    gamma
    TeSys
    tipo di prodotto o componente
    Contattore
    nome del prodotto
    TeSys K
    nome abbreviato
    LP1K
    applicazione
    Controllo
    applicazione contattore
    Comando motore
    Caratteristiche tecniche
    categoria di utilizzazione
    AC-3
    AC-4
    numero di poli
    3P
    power pole contact composition
    3 NO
    Tensione nominale di impiego [Ue]
    Circuito di potenza: 690 V CA 50/60 Hz
    Circuito segnalazione: <= 690 V CA 50/60 Hz
    Corrente nominale di impiego [Ie]
    6 A a <= 440 V CA AC-3 per circuito di potenza
    tipo circuito di controllo
    CC Norme
    tensione di comando [Uc]
    24 V CC
    potenza motore in kW
    1,5 kW a 220...230 V CA 50/60 Hz AC-3
    2,2 kW a 380...415 V CA 50/60 Hz AC-3
    3 kW a 440 V CA 50/60 Hz AC-3
    3 kW a 480 V CA 50/60 Hz AC-3
    3 kW a 500...600 V CA 50/60 Hz AC-3
    3 kW a 660...690 V CA 50/60 Hz AC-3
    1,5 kW a 400 V CA 50/60 Hz AC-4
    composizione contatto ausiliario
    1 NC
    Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
    8 kV
    categoria di sovratensione
    III
    Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]
    20 A a <50 °C per circuito di potenza
    10 A a <50 °C per circuito segnalazione
    potere di chiusura nominale Irms
    110 A CA per circuito di potenza conforme a NF C 63-110
    110 A CA per circuito di potenza conforme a IEC 60947
    110 A CA per circuito segnalazione conforme a IEC 60947
    capacità di interruzione nominale
    110 A a 415 V conforme a IEC 60947
    110 A a 440 V conforme a IEC 60947
    80 A a 500 V conforme a IEC 60947
    110 A a 220...230 V conforme a IEC 60947
    110 A a 380...400 V conforme a IEC 60947
    70 A a 660...690 V conforme a IEC 60947
    Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]
    90 A a <50 °C - 1 s per circuito di potenza
    85 A a <50 °C - 5 s per circuito di potenza
    80 A a <50 °C - 10 s per circuito di potenza
    60 A a <50 °C - 30 s per circuito di potenza
    45 A a <50 °C - 1 min per circuito di potenza
    40 A a <50 °C - 3 min per circuito di potenza
    20 A a <50 °C - >= 15 min per circuito di potenza
    80 A - 1 s per circuito segnalazione
    90 A - 500 ms per circuito segnalazione
    110 A - 100 ms per circuito segnalazione
    calibro del fusibile associato
    25 A gG a <= 440 V per circuito di potenza
    25 A aM per circuito di potenza
    10 A gG per circuito segnalazione conforme a IEC 60947
    10 A gG per circuito segnalazione conforme a VDE 0660
    impedenza media
    3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz per circuito di potenza
    Tensione nominale di isolamento [Ui]
    Circuito di potenza: 600 V conforme a UL 508
    Circuito di potenza: 690 V conforme a IEC 60947-4-1
    Circuito segnalazione: 690 V conforme a IEC 60947-4-1
    Circuito segnalazione: 690 V conforme a IEC 60947-5-1
    Circuito segnalazione: 600 V conforme a UL 508
    Circuito di potenza: 600 V conforme a CSA C22.2 No 14
    Circuito segnalazione: 600 V conforme a CSA C22.2 No 14
    resistenza di isolamento
    > 10 MOhm per circuito segnalazione
    potenza di spunto in W
    3 W 20 °C)
    assorbimento potenza di mantenimento W
    3 W a 20 °C
    dissipazione di calore
    3 W
    limiti tensione circuito di controllo
    Operativo: 0,8...1,15 Uc 50 °C)
    Diseccitazione: 0,1...0,75 Uc 50 °C)
    connessioni - morsetti
    Faston 2 cavi - sezione trasversale barra distribuzione: 2,8 mm
    Faston 1 cavi - sezione trasversale barra distribuzione: 6,35 mm
    maximum operating rate
    3600 cicli/h
    tipo contatti ausiliari
    tipo istantaneo 1 NC
    corrente minima di commutazione
    5 mA per circuito segnalazione
    tensione minima di commutazione
    17 V per circuito segnalazione
    supporto per montaggio
    Piastra
    Guida
    tempo di funzionamento
    30...40 ms eccitazione bobina + chiusura NO
    10 ms diseccitazione bobina + apertura NO
    Livello di affidabilità sicurezza
    B10d = 1369863 cicli Contattore con carico nominale conforme a EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cicli Contattore con carico meccanico conforme a EN/ISO 13849-1
    distanza di non sovrapposizione
    0,5 mm
    durata meccanica
    10 Mcicli
    durata elettrica
    1,3 Mcicli 6 A AC-3 a Ue <= 440 V
    robustezza meccanica
    Urti contattore chiuso, su asse Z: 15 Gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
    Urti contattore aperto, su asse Z: 10 Gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
    Vibrazioni contattore chiuso: 4 Gn, 5...300 Hz conforme a IEC 60068-2-6
    Vibrazioni contattore aperto: 2 Gn, 5...300 Hz conforme a IEC 60068-2-6
    Urti contattore aperto, su asse X: 10 Gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
    Urti contattore aperto, su asse Y: 6 Gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
    Urti contattore chiuso, su asse X: 15 Gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
    Urti contattore chiuso, su asse Y: 10 Gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
    altezza
    58 mm
    larghezza
    45 mm
    profondità
    57 mm
    peso prodotto
    0,225 kg
    Ambiente
    Norme
    BS 5424
    IEC 60947
    NF C 63-110
    VDE 0660
    certificazioni prodotto
    CSA
    UL
    grado di protezione IP
    IP2x conforme a VDE 0106
    trattamento di protezione
    TC conforme a IEC 60068
    TC conforme a DIN 50016
    temperatura ambiente di funzionamento
    -25…50 °C
    temperatura di stoccaggio
    -50…80 °C
    altitudine di funzionamento
    2000 m senza
    ritardo di fiamma
    V1 conforme a UL 94
    Richiesta 2 conforme a NF F 16-101
    Richiesta 2 conforme a NF F 16-102
    Sostenibilità dell'offerta
    Stato offerta sostenibile
    Prodotto Green Premium
    Regolamento REACh
    Direttiva RoHS UE
    Informazioni ambientali
    Profilo di circolarità
    Garanzia contrattuale
    Garanzia
    18 months
  • Documenti e download

    Lingua
    • italiano
    • francese
    • inglese
    CAD
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    CAD for LP1K06017BD: TeSys K contactor - 3P - AC-3 <= 440 V 6 A - 1 NC aux. - 24 V DC coil (Versione 1.0)
    CONTACTOR SPRING (Versione 1.0)
    Data 19/12/17
    Dimensioni 840.2 KB
    Data 19/12/17
    Dimensioni 558.3 KB
    CONTACTOR (Versione 1.0)
    Data 19/12/17
    Dimensioni 706.6 KB
    Data 19/12/17
    Dimensioni 494.2 KB
    Certificato
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    CB TeSys K - LC.K-LP.K (Versione 1.0)
    Data 14/03/19
    Dimensioni 747.3 KB
    CCC Cert TeSys K - LC.K-LP.K, Indonesia (Versione 1.0)
    Data 14/07/18
    Dimensioni 3.7 MB
    CCC Cert TeSys K - LC.K,LP.K, LC1KT, France (Versione 1.0)
    Istruzioni
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    LC1-K contactor (Versione 07)
    Data 07/06/19
    Dimensioni 623.9 KB
    Dichiarazione di conformità
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    EU Declaration TeSys K - LC.K-LP.K (Versione 1.0)
    Data 14/03/19
    Dimensioni 717.7 KB
    Dichiarazione REACh
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Data 24/05/19
    Dimensioni 195.3 KB
    Dichiarazione RoHS UE
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Data 24/05/19
    Dimensioni 195.3 KB
    Informazioni sulla fine della vita
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    TeSys LC1K09-K16 - EoLi (Versione 1.0)
    Data 21/09/17
    Dimensioni 213 KB
    Profilo ambientale del prodotto
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    TeSys LC1K09-K16 - PEP (Versione 1.0)
    Data 21/09/17
    Dimensioni 189.1 KB
  • FAQ tecniche

    Nessun risultato trovato.
    Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito.