Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

TeSys K contactor - 4P (4 NO) - AC-1 <= 440 V 20 A - 48 V DC coil

Mostra altre caratteristiche >
Aggiungi ai miei prodotti Rimuovi da I miei prodotti

  • Presentazione
    gamma
    TeSys
    tipo di prodotto o componente
    Contattore
    nome del prodotto
    TeSys K
    applicazione
    Controllo
    applicazione contattore
    Carico resistivo
    Caratteristiche tecniche
    categoria di utilizzazione
    AC-1
    numero di poli
    4P
    composizione contatto polo
    4 NO
    Tensione nominale di impiego [Ue]
    690 V CA 50/60 Hz per circuito di potenza
    tipo circuito di controllo
    CC Norme
    tensione di comando [Uc]
    48 V CC
    Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
    8 kV
    categoria di sovratensione
    III
    Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]
    20 A a <= 50 °C per circuito di potenza
    potere di chiusura nominale Irms
    110 A CA per circuito di potenza conforme a NF C 63-110
    110 A CA per circuito di potenza conforme a IEC 60947
    capacità di interruzione nominale
    110 A a 415 V conforme a IEC 60947
    110 A a 440 V conforme a IEC 60947
    80 A a 500 V conforme a IEC 60947
    110 A a 220...230 V conforme a IEC 60947
    110 A a 380...400 V conforme a IEC 60947
    70 A a 660...690 V conforme a IEC 60947
    Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]
    20 A <= 50 °C >= 15 min circuito di potenza
    90 A <= 50 °C 1 s circuito di potenza
    85 A <= 50 °C 5 s circuito di potenza
    80 A <= 50 °C 10 s circuito di potenza
    60 A <= 50 °C 30 s circuito di potenza
    45 A <= 50 °C 1 min circuito di potenza
    40 A <= 50 °C 3 min circuito di potenza
    calibro del fusibile associato
    25 A gG a <= 440 V per circuito di potenza
    25 A aM per circuito di potenza
    impedenza media
    3 mOhm a 50 Hz - Ith 20 A per circuito di potenza
    Tensione nominale di isolamento [Ui]
    600 V per circuito di potenza conforme a CSA C22.2 No 14
    690 V per circuito di potenza conforme a IEC 60947-4-1
    600 V per circuito di potenza conforme a UL 508
    potenza di spunto in W
    3 W a 20 °C
    assorbimento potenza di mantenimento W
    3 W a 20 °C
    dissipazione di calore
    3 W
    limiti tensione circuito di controllo
    0,8...1,15 Uc a <= 50 °C operativo
    0,1...0,75 Uc a <= 50 °C diseccitazione
    connessioni - morsetti
    Pin di saldatura 1,5 x 0,9 mm
    velocità di funzionamento
    3600 cicli/h
    supporto per montaggio
    Schede circuiti stampati
    tempo di funzionamento
    10 ms diseccitazione bobina + apertura NO
    30...40 ms eccitazione bobina + chiusura NO
    Livello di affidabilità sicurezza
    B10d = 1369863 cicli Contattore con carico nominale conforme a EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cicli Contattore con carico meccanico conforme a EN/ISO 13849-1
    durata meccanica
    10 Mcicli
    durata elettrica
    0,18 Mcicli 20 A AC-1 a Ue <= 440 V
    robustezza meccanica
    Urti contattore chiuso, su asse Z 15 Gn per 11 ms IEC 60068-2-27
    Urti contattore aperto, su asse Z 10 Gn per 11 ms IEC 60068-2-27
    Vibrazioni contattore chiuso 4 Gn, 5...300 Hz IEC 60068-2-6
    Vibrazioni contattore aperto 2 Gn, 5...300 Hz IEC 60068-2-6
    Urti contattore aperto, su asse X 10 Gn per 11 ms IEC 60068-2-27
    Urti contattore aperto, su asse Y 6 Gn per 11 ms IEC 60068-2-27
    Urti contattore chiuso, su asse X 15 Gn per 11 ms IEC 60068-2-27
    Urti contattore chiuso, su asse Y 10 Gn per 11 ms IEC 60068-2-27
    altezza
    58 mm
    larghezza
    45 mm
    profondità
    57 mm
    peso prodotto
    0,225 kg
    Ambiente
    Norme
    BS 5424
    IEC 60947
    NF C 63-110
    VDE 0660
    certificazioni prodotto
    CSA
    UL
    grado di protezione IP
    IP2x conforme a VDE 0106
    trattamento di protezione
    TC conforme a IEC 60068
    TC conforme a DIN 50016
    temperatura ambiente di funzionamento
    -25...50°C
    temperatura di stoccaggio
    -50...80°C
    altitudine di funzionamento
    2000 m senza riduzione
    ritardo di fiamma
    V1 conforme a UL 94
    Richiesta 2 conforme a NF F 16-101
    Richiesta 2 conforme a NF F 16-102
    Sostenibilità dell'offerta
    RoHS (codice data: aass)
    Istruzioni fine vita prodotto
    Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio
    Garanzia contrattuale
    Periodo
    18 mesi
  • Documenti e download

    Lingua
    • italiano
    • francese
    • inglese
    CAD
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    CONTACTOR SPRING (Versione 1.0)
    Data 19/12/17
    Dimensioni 840.2 KB
    Data 19/12/17
    Dimensioni 558.3 KB
    Certificato
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    CB TeSys K - LC.K-LP.K (Versione 1.0)
    Data 14/03/19
    Dimensioni 747.3 KB
    CCC Cert TeSys K - LC.K-LP.K, Indonesia (Versione 1.0)
    Data 14/07/18
    Dimensioni 3.7 MB
    CCC Cert TeSys K - LC.K,LP.K, LC1KT, France (Versione 1.0)
    Istruzioni
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    LC1-K contactor (Versione 07)
    Data 14/03/19
    Dimensioni 623.9 KB
    Dichiarazione di conformità
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    EU Declaration TeSys K - LC.K-LP.K (Versione 1.0)
    Data 14/03/19
    Dimensioni 717.7 KB
    Dichiarazione RoHS UE
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Data 17/04/19
    Dimensioni 195.3 KB
  • FAQ tecniche

    Nessun risultato trovato.
    Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito.