Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Scegli un altro Paese

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visualizza tutto   TeSys U
Immagine prodotto LU9RDD10 Schneider Electric
non più disponibile

LU9RDD10

Immagine prodotto LU9RDD10 Schneider Electric
non più disponibile
LU9RDD10

Cavo diritto LU9R - Per TeSys U - L = 0,3 m

Mostra altre caratteristiche
Stato commerciale
Interrotto il 30 settembre 2020
Termine del servizio imminente 31 dicembre 2020
LU9RDD10 non è stato sostituito. Contattare l'assistenza clienti per ulteriori informazioni.
  • 22,40 EUR
Il numero massimo di prodotti confrontabili è 4. Rimuovere i prodotti già aggiunti.

  • Presentazione
    Gamma
    TeSys
    Nome dispositivo
    LU9R
    Tipo di prodotto o componente
    Cavo dritto
    Caratteristiche tecniche
    Compatibilità gamma
    TeSys U
    tipo di cavi
    Diritto
    lunghezza cavo
    1 m
    Confezionamenti
    Tipo unità imballo 1
    PCE
    Num.unità in pkg.
    1
    Peso imballo (Kg)
    84 g
    Altezza imballo 1
    2 cm
    Larghezza imballo 1
    14 cm
    Lunghezza imballo 1
    14 cm
    Peso imballo 2
    9,176 kg
    Sostenibilità dell'offerta
    Regolamento REACh
    REACh senza SVHC
    Direttiva RoHS UE
    Privo di metalli pesanti tossici
    Senza mercurio
    Informazioni esenzioni RoHS
    Regolamento RoHS della Cina
    WEEE
    Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
    Garanzia contrattuale
    Garanzia
    18 months
  • Visualizza altro
    View less

    Documentazione

    Lingua
    • Tutte le lingue6
    • italiano3
    • inglese2
    • francese1
    Catalogo
    Formato
    Dimensioni
    Data
    Aggiungi a Documenti
    TeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters (Versione 10.0)
    Descrizione
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Dimensioni 118.2 MB
    Data 22/07/20
    Descrizione
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    TeSys catalogue - 2020 - chapter A4 - All-in-one motor starters - TeSys U (Versione 7.0)
    Descrizione
    TeSys U: all in one starter with motor protection, control and communication functions. Control of 1 or 2 directions of rotation
    prp.document.label.format pdf
    Dimensioni 14.3 MB
    Data 22/07/20
    Descrizione
    TeSys U: all in one starter with motor protection, control and communication functions. Control of 1 or 2 directions of rotation
    prp.document.label.format pdf
    Dimensioni 108.2 MB
    Data 12/07/19
    Dichiarazione REACh
    Formato
    Dimensioni
    Data
    Aggiungi a Documenti
    LU9RDD10 : LU9RDD10_REACH_DECLARATION
    Descrizione
    LU9RDD10_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Dimensioni 195.3 KB
    Data 02/12/20
    Descrizione
    LU9RDD10_REACH_DECLARATION
    Dichiarazione RoHS della Cina
    Formato
    Dimensioni
    Data
    Aggiungi a Documenti
    LU9RDD10 : Cavo diritto LU9R - Per TeSys U - L = 0,3 m
    Descrizione
    Cavo diritto LU9R - Per TeSys U - L = 0,3 m
    prp.document.label.format pdf
    Dimensioni 195.3 KB
    Data 02/12/20
    Descrizione
    Cavo diritto LU9R - Per TeSys U - L = 0,3 m
    Dichiarazione RoHS UE
    Formato
    Dimensioni
    Data
    Aggiungi a Documenti
    LU9RDD10 : Cavo diritto LU9R - Per TeSys U - L = 0,3 m
    Descrizione
    Cavo diritto LU9R - Per TeSys U - L = 0,3 m
    prp.document.label.format pdf
    Dimensioni 195.3 KB
    Data 02/12/20
    Descrizione
    Cavo diritto LU9R - Per TeSys U - L = 0,3 m
  • FAQ tecniche

    Nessun risultato trovato.
    Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito.