Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Scegli un altro Paese

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visualizza tutto   TeSys LUTM
Immagine prodotto LUCMT1BL Schneider Electric

LUCMT1BL

Green premium brand logo
Immagine prodotto LUCMT1BL Schneider Electric
LUCMT1BL
Green premium brand logo

Unità di controllo multifunzione LUCD - Classe 5 - .30..0,35...0,05A - 24 V CC

Mostra altre caratteristiche
  • 422,00 EUR
Il numero massimo di prodotti confrontabili è 4. Rimuovere i prodotti già aggiunti.

  • Presentazione
    Gamma prodotto
    TeSys U
    Gamma
    TeSys
    Nome del prodotto
    TeSys U
    Nome dispositivo
    LUCM
    Tipo di prodotto o componente
    Unità di controllo multifunzione
    Applicazione
    Motor control
    Protezione motore
    prodotto per applicazioni specifiche
    I più sofisticati sistemi di protezione e controllo, con display
    main function available
    Sovraccarico, esecuzione senza carico
    Protezione da errori e squilibri di fase
    Protezione da sovraccarico e cortocircuito
    Reset manuale o automatico
    Protezione differenziale
    Funzione di registro
    Differenziazione di sovraccarico termico e guasto magnetico
    Allarme funzione di protezione
    Funzione di monitoraggio, indicazione dei parametri di movimento principali
    compatibilità prodotto
    Power base LUB12
    Power base LUB32
    Power base LUB38
    Power base LUB120
    Power base LUB320
    Power base LUB380
    Reversing contactor breaker LU2B12BL
    Reversing contactor breaker LU2B32BL
    Reversing contactor breaker LU2B38BL
    Tensione nominale di impiego [Ue]
    690 V AC
    Frequenza di rete
    40...60 Hz
    tipo di carico
    Motore trifase - raffreddamento: autoraffreddato - impostazione impostazione di fabbrica
    Motore trifase - raffreddamento: autoraffreddato, raffreddamento rafforzato - impostazione configurabile
    Motore monofase - raffreddamento: autoraffreddato, raffreddamento rafforzato - impostazione configurabile
    Categoria di utilizzazione
    AC-44
    AC-43
    AC-41
    rated motor current adjustment range
    0,35…1,05 A
    classe di sgancio per sovraccarico termico
    Classe 5…30 conforme a IEC 60947-6-2 - limite frequenza: 50…60 Hz - compensazione temperatura: -25…55 °C
    Classe 5…30 conforme a UL 508 - limite frequenza: 50…60 Hz - compensazione temperatura: -25…55 °C
    soglia di sgancio
    14.2 x Ir +/- 20 %
    [Uc] control circuit voltage
    24 V DC
    Caratteristiche tecniche
    limiti tensione circuito di controllo
    20...28 V per CC circuito 24 V in funzionamento
    14.5 V for DC circuit 24 V drop-out
    consumo tipico di corrente
    150 mA a 24 V CC I massimo durante la chiusura con LUB12
    200 mA a 24 V CC I massimo durante la chiusura con LUB32
    200 mA a 24 V CC I massimo durante la chiusura with LUB38
    70 mA a 24 V CC I rms fissato con LUB12
    75 mA a 24 V CC I rms fissato con LUB32
    75 mA a 24 V CC I rms fissato with LUB38
    heat dissipation
    1,7 W per circuito di controllo con LUB12
    1,8 W per circuito di controllo con LUB32
    1,8 W per circuito di controllo with LUB38
    0,8 W per circuito ausiliario esterno
    tempo di funzionamento
    35 ms apertura con LUB12 per circuito di controllo
    35 ms apertura con LUB32 per circuito di controllo
    35 ms opening with LUB38 for control circuit
    75 ms chiusura con LUB12 per circuito di controllo
    65 ms chiusura con LUB32 per circuito di controllo
    65 ms chiusura with LUB38 per circuito di controllo
    interfaccia fisica
    RS485 multidrop - connettore: RJ45 - posizione: pannello frontale - protocollo di comunicazione: Modbus RTU 19200 bit/s
    tempo di ritorno
    <= 200 ms
    display
    2 righe di 12 caratteri - display LCD - Inglese - precisione +/- 5 % - risoluzione 1 % di Ir
    2 righe di 12 caratteri - display LCD - francese - precisione +/- 5 % - risoluzione 1 % di Ir
    2 righe di 12 caratteri - display LCD - tedesco - precisione +/- 5 % - risoluzione 1 % di Ir
    2 righe di 12 caratteri - display LCD - italiano - precisione +/- 5 % - risoluzione 1 % di Ir
    2 righe di 12 caratteri - display LCD - Spagnolo - precisione +/- 5 % - risoluzione 1 % di Ir
    reset
    Reset automatico - impostazione: campo di regolazione
    Manuale - impostazione: impostazione di fabbrica
    Manuale - impostazione: campo di regolazione
    Reset a distanza - impostazione: campo di regolazione
    tempo prima del reset
    1…1000 s - ripristino reset automatico o manuale - impostazione configurabile
    120 s - ripristino manuale - impostazione impostazione di fabbrica
    lingua
    Inglese - impostazione impostazione di fabbrica
    Inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo - impostazione configurabile
    informazione visualizzata
    Corrente media (impostazione di fabbrica)
    Corrente media (configurabile)
    Causa degli ultimi 5 guasti (configurabile)
    Corrente in fase (configurabile)
    Corrente di dispersione verso terra (configurabile)
    Squilibrio di fase (configurabile)
    Stato termico del motore (configurabile)
    Norme
    EN 60947-6-2
    IEC 60947-6-2
    UL 60947-4-1, with phase barrier
    CSA C22.2 No 60947-4-1, with phase barrier
    Certificazioni prodotto
    CE
    UL
    CSA
    CCC
    EAC
    ASEFA
    ATEX
    Marina
    Tensione nominale di isolamento [Ui]
    690 V conforming to IEC 60947-6-2
    600 V conforming to UL 60947-4-1
    600 V conforming to CSA C22.2 No 60947-4-1
    Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
    6 kV conforme a IEC 60947-6-2
    separazione sicura del circuito
    400 V SELV between the control and auxiliary circuits conforming to IEC 60947-1
    400 V SELV between the control or auxiliary circuit and the main circuit conforming to IEC 60947-1
    tipo di fissaggio
    Plug-in (front face)
    Larghezza
    45 mm
    Altezza
    66 mm
    Profondità
    60 mm
    peso prodotto
    0,175 kg
    Codice compatibilità
    LUCM
    Ambiente
    grado di protezione IP
    IP20 front panel and wired terminals conforming to IEC 60947-1
    IP20 other faces conforming to IEC 60947-1
    IP40 front panel outside connection zone conforming to IEC 60947-1
    Trattamento di protezione
    TH conforming to IEC 60068
    Temperatura ambiente operativa
    -25…60 °C
    Temperatura di stoccaggio
    -40…85 °C
    Altitudine di funzionamento
    2000 m
    resistenza al fuoco
    960 °C parts supporting live components conforming to IEC 60695-2-12
    650 °C conforming to IEC 60695-2-12
    tenuta agli urti
    10 gn power poles open conforming to IEC 60068-2-27
    15 gn power poles closed conforming to IEC 60068-2-27
    Resistenza alle vibrazioni
    2 gn, 5…300 Hz, power poles open conforming to IEC 60068-2-6
    4 gn, 5…300 Hz, power poles closed conforming to IEC 60068-2-6
    resistenza alle scariche elettrostatiche
    8 kV level 3 in open air conforming to IEC 61000-4-2
    8 kV level 4 on contact conforming to IEC 61000-4-2
    resistenza ai campi irradiati
    10 V/m 3 conforming to IEC 61000-4-3
    resistenza ai transitori rapidi
    2 kV class 3 serial link conforming to IEC 61000-4-4
    4 kV class 4 all circuits except for serial link conforming to IEC 61000-4-4
    immunità ai campi radioelettrici
    10 V conforming to IEC 61000-4-6
    immunità alle microinterruzioni
    3 ms
    immunità ai picchi di tensione
    70 % / 500 ms conforming to IEC 61000-4-11
    Confezionamenti
    Tipo unità imballo 1
    PCE
    Num.unità in pkg.
    1
    Peso imballo (Kg)
    171,9 g
    Altezza imballo 1
    5,5 cm
    Larghezza imballo 1
    8 cm
    Lunghezza imballo 1
    10,2 cm
    Sostenibilità dell'offerta
    Stato offerta sostenibile
    Prodotto Green Premium
    Regolamento REACh
    Direttiva RoHS UE
    Senza mercurio
    Informazioni esenzioni RoHS
    Regolamento RoHS della Cina
    Dichiarazione RoHS della Cina
    Prodotto fuori dalla portata RoHS della Cina. Dichiarazione di sostanze per vostra informazione.
    Informazioni ambientali
    Profilo di circolarità
    WEEE
    Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
    Senza PVC
    Contenuto di alogeni
    Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
    Garanzia contrattuale
    Garanzia
    18 months
  • Visualizza altro
    View less

    Documentazione

    Lingua
    • Tutte le lingue21
    • italiano9
    • inglese11
    • cinese3
    • francese7
    • russo3
    • spagnolo3
    • tedesco3
    Catalogo
    Formato
    Dimensioni
    Data
    Aggiungi a Documenti
    TeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters (Versione 10.0)
    Descrizione
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Dimensioni 118.2 MB
    Data 22/07/20
    Descrizione
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    TeSys catalogue - 2020 - chapter C1 Motor management systems TeSys LUTM, T (Versione 1.0)
    Descrizione
    Motor management systems TeSys LUTM, T
    prp.document.label.format pdf
    Dimensioni 4.7 MB
    Data 22/07/20
    Descrizione
    Motor management systems TeSys LUTM, T
    prp.document.label.format pdf
    Dimensioni 108.2 MB
    Data 12/07/19
    Guida utente
    Formato
    Dimensioni
    Data
    Aggiungi a Documenti
    DTM TeSys U per il contenitore FDT - Guida in linea (Versione 00)
    Descrizione
    DTM TeSys U per il contenitore FDT - Guida in linea
    prp.document.label.format pdf
    Dimensioni 5.7 MB
    Data 01/08/13
    Descrizione
    DTM TeSys U per il contenitore FDT - Guida in linea
    prp.document.label.format pdf
    Dimensioni 652.6 KB
    Data 29/03/09
    TeSys U LUCM e LUCMT Unità di controllo multifunzione (Versione 4.0)
    Descrizione
    TeSys U LUCM e LUCMT Unità di controllo multifunzione - Guida d'uso
    prp.document.label.format pdf
    Dimensioni 1.4 MB
    Data 29/03/09
    Descrizione
    TeSys U LUCM e LUCMT Unità di controllo multifunzione - Guida d'uso
    TeSys U DTM for FDT Container - Online Help (Versione 00)
    Descrizione
    TeSys U DTM for FDT Container - Online Help
    prp.document.label.format pdf
    Dimensioni 5.6 MB
    Data 01/08/13
    Descrizione
    TeSys U DTM for FDT Container - Online Help
    TeSys U LUCM, LUCMT Multifunction Control Unit (Versione 4.0)
    Descrizione
    TeSys U LUCM, LUCMT Multifunction Control Unit - User Guide
    prp.document.label.format pdf
    Dimensioni 1.3 MB
    Data 29/03/09
    Descrizione
    TeSys U LUCM, LUCMT Multifunction Control Unit - User Guide
    prp.document.label.format pdf
    Dimensioni 647.2 KB
    Data 29/03/09
    prp.document.label.format pdf
    Dimensioni 5.7 MB
    Data 01/08/13
    prp.document.label.format pdf
    Dimensioni 1.3 MB
    Data 29/03/09
    prp.document.label.format pdf
    Dimensioni 652.5 KB
    Data 29/03/09
    CAD
    Formato
    Dimensioni
    Data
    Aggiungi a Documenti
    MULTI CONTROL (Versione 1.0)
    File nel documento
    stp
    995.4 KB
    zip
    374.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Dimensioni 1.3 MB
    Data 18/12/17
    File nel documento
    stp
    995.4 KB
    zip
    374.2 KB
    Istruzioni
    Formato
    Dimensioni
    Data
    Aggiungi a Documenti
    prp.document.label.format pdf
    Dimensioni 4.1 MB
    Data 01/04/16
    Dichiarazione REACh
    Formato
    Dimensioni
    Data
    Aggiungi a Documenti
    LUCMT1BL : LUCMT1BL_REACH_DECLARATION
    Descrizione
    LUCMT1BL_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Dimensioni 195.3 KB
    Data 25/11/20