Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Scegli un altro Paese

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visualizza tutto   ComPact NSX <630A
Immagine prodotto LV429045 Schneider Electric

LV429045

Green premium brand logo
Immagine prodotto LV429045 Schneider Electric
LV429045
Green premium brand logo

Sganciatore - TMD - 32 A - 4 poli 3d

Mostra altre caratteristiche
  • 150,50 EUR
Il numero massimo di prodotti confrontabili è 4. Rimuovere i prodotti già aggiunti.

  • Presentazione
    Gamma
    Compact
    Gamma prodotto
    ComPact NSX100...250
    Tipo di prodotto o componente
    Unità di controllo
    Nome sganciatore
    TM-D
    Tecnologia sganciatore
    Magnetotermico
    compatibilità gamma
    ComPact NSX100
    ComPact NSX160
    Applicazione
    Distribuzione
    Numero di poli
    4P
    descrizione poli protetti
    3t
    posizione neutro
    Sinistra
    funzioni di protezione sganciatore
    LI
    tipo di protezione
    Protezione sovraccarico (termico)
    Protezione da cortocircuito (magnetica)
    Trip unit rated current
    32 A a 40 °C
    Tensione nominale di impiego [Ue]
    690 V CA 50/60 Hz
    Tipo di rete
    CA
    Frequenza di rete
    50/60 Hz
    Caratteristiche tecniche
    Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
    Regolabile
    [Ir] long-time protection pick-up adjustment range
    0,7...1 x In
    Long-time protection delay adjustment type tr
    Fissa
    [tr] long-time protection delay adjustment range
    120…400 s a 1,5...15 x In
    15 s a 6 x Ir
    Short-time protection pick-up adjustment type Isd
    Fissa
    [Isd] Short-time protection pick-up adjustment range
    400 A
    Short-time protection delay adjustment type tsd
    Fissa
    protezione differenziale
    Senza
    Neutral protection settings
    Nessuna protezione
    Ambiente
    Norme di riferimento
    EN/IEC 60947-2
    UL 508
    Certificazioni prodotto
    Marina
    EAC
    CCC
    Temperatura ambiente operativa
    -25…70 °C
    Temperatura di stoccaggio
    -50…85 °C
    Confezionamenti
    Tipo unità imballo 1
    PCE
    Num.unità in pkg.
    1
    Peso imballo (Kg)
    524 g
    Altezza imballo 1
    6,8 cm
    Larghezza imballo 1
    9,8 cm
    Lunghezza imballo 1
    15 cm
    Peso imballo 2
    12,539 kg
    Sostenibilità dell'offerta
    Stato offerta sostenibile
    Prodotto Green Premium
    Regolamento REACh
    Direttiva RoHS UE
    Senza mercurio
    Informazioni esenzioni RoHS
    Regolamento RoHS della Cina
    Dichiarazione RoHS della Cina
    Prodotto fuori dalla portata RoHS della Cina. Dichiarazione di sostanze per vostra informazione.
    Informazioni ambientali
    Profilo di circolarità
    WEEE
    Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
    Garanzia contrattuale
    Garanzia
    18 months
  • Visualizza altro
    View less

    Documentazione

    Lingua
    • Tutte le lingue13
    • italiano9
    • inglese6
    • cinese3
    • francese4
    • portoghese3
    • russo3
    • spagnolo3
    • tedesco3
    Catalogo
    Formato
    Dimensioni
    Data
    Aggiungi a Documenti
    Catalogue Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch disconnectors from 16 to 630A up to 690V (Versione 1.9)
    Descrizione
    Catalogue Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch disconnectors from 16 to 630A up to 690V
    prp.document.label.format pdf
    Dimensioni 71.5 MB
    Data 10/02/20
    Descrizione
    Catalogue Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch disconnectors from 16 to 630A up to 690V
    Guida utente
    Formato
    Dimensioni
    Data
    Aggiungi a Documenti
    Compact NSX100-630 - User guide (Versione 01)
    Descrizione
    Compact NSX100-630 - User guide
    prp.document.label.format pdf
    Dimensioni 12.2 MB
    Data 01/01/20
    Descrizione
    Compact NSX100-630 - User guide
    prp.document.label.format pdf
    Dimensioni 12.2 MB
    Data 01/01/20
    CAD
    Formato
    Dimensioni
    Data
    Aggiungi a Documenti
    prp.document.label.format dwg
    Dimensioni 165.3 KB
    Data 05/07/19
    prp.document.label.format dwg
    Dimensioni 37.5 KB
    Data 05/07/19
    prp.document.label.format dwg
    Dimensioni 37.5 KB
    Data 05/07/19
    4P3D TM TRIP UNIT FOR NSX100 CIRCUIT (Versione 1.0)
    File nel documento
    stp
    861.3 KB
    zip
    556.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Dimensioni 1.4 MB
    Data 12/09/13
    File nel documento
    stp
    861.3 KB
    zip
    556.4 KB
    Istruzioni
    Formato
    Dimensioni
    Data
    Aggiungi a Documenti
    prp.document.label.format pdf
    Dimensioni 2.2 MB
    Data 05/01/18
    Dichiarazione REACh
    Formato
    Dimensioni
    Data
    Aggiungi a Documenti
    LV429045 : LV429045_REACH_DECLARATION
    Descrizione
    LV429045_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Dimensioni 195.3 KB
    Data 01/12/20
    Descrizione
    LV429045_REACH_DECLARATION
    Dichiarazione RoHS della Cina
    Formato
    Dimensioni
    Data
    Aggiungi a Documenti
    LV429045 : Sganciatore - TMD - 32 A - 4 poli 3d
    Descrizione
    Sganciatore - TMD - 32 A - 4 poli 3d
    prp.document.label.format pdf
    Dimensioni 195.3 KB
    Data 01/12/20
    Descrizione
    Sganciatore - TMD - 32 A - 4 poli 3d
    Dichiarazione RoHS UE
    Formato
    Dimensioni
    Data
    Aggiungi a Documenti
    LV429045 : Sganciatore - TMD - 32 A - 4 poli 3d
    Descrizione
    Sganciatore - TMD - 32 A - 4 poli 3d
    prp.document.label.format pdf
    Dimensioni 195.3 KB
    Data 01/12/20
    Descrizione
    Sganciatore - TMD - 32 A - 4 poli 3d
    Profilo ambientale del prodotto
    Formato
    Dimensioni
    Data
    Aggiungi a Documenti
    prp.document.label.format pdf
    Dimensioni 960.5 KB
    Data 23/01/06
    Descrizione
    None
  • FAQ tecniche

    Nessun risultato trovato.
    Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito.