Passare sull'immagine per ingrandirla

NSYCCOTHC
Intervallo di regolazione temperatura : 0 - 60°C
Tipo di termostato Bimetallico - 100000 cicli
Modalità di montaggio multipla : Guida DIN, piastra di montaggio, traverse
Collegamento elettrico 4 morsetti, capacità di serraggio: 2,5 mm²
Dimensioni esterne: 68 x 33 x 44 mm.
Environmental Data
Use Better
Confezione di cartone riciclato
No
Use Again
Ritiro del prodotto
Sì