I nostri marchi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Cassa PanelSeT CRN 1000x800x300 porta trasparente

NSYCRN108300T

Altezza Nominale Cassetta:

Larghezza Nominale Cassetta:

Profondità Nominale Cassetta:

Tipo Di Porta:

Involucro in acciaio da parete per un utilizzo versatile all'interno e all'esterno.
Elevata resistenza alla polvere e all'acqua per una protezione prolungata.
Il robusto telaio in acciaio resiste all'impatto elevato, garantendo una durata a lungo termine.
Porta reversibile con angolo di apertura di 120° per un facile accesso alle apparecchiature.
Porta fissata con serratura a tre punti e inserto doppia barra da 3 mm.
Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
292
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
No
Use Again
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.