Passare sull'immagine per ingrandirla


NSYCRN64200
Altezza Nominale Cassetta:
Larghezza Nominale Cassetta:
Profondità Nominale Cassetta:
Tipo Di Porta:
Cassetta da parete in acciaio per ambienti gravosi.
Elevata resistenza agli urti per proteggere le apparecchiature interne.
Elevata resistenza a polvere e acqua per una durata prolungata.
La porta reversibile si apre fino a 120° per un facile accesso.
Serratura a tre punti con inserto doppia barra per una maggiore sicurezza.
Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
91
Use Better
Confezione di cartone riciclato
No
Use Again
Ritiro del prodotto
Sì