Passare sull'immagine per ingrandirla


NSYCRN75200
Altezza Nominale Cassetta:
Larghezza Nominale Cassetta:
Profondità Nominale Cassetta:
Tipo Di Porta:
Involucro in acciaio a parete progettato per ambienti difficili.
Elevata resistenza a polvere e acqua con protezione IP66.
Serratura a tre punti con inserto doppia barra per una sicurezza ottimale.
La porta può essere facilmente aperta fino a 120° per un comodo accesso.
La porta reversibile consente flessibilità di posizionamento.
Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
134
Use Better
Confezione di cartone riciclato
No
Use Again
Ritiro del prodotto
Sì