I nostri marchi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.
Cassa PanelSeT CRN 700X500X250 porta piena + piastra

NSYCRN75250P

Altezza Nominale Cassetta:

Larghezza Nominale Cassetta:

Profondità Nominale Cassetta:

Tipo Di Porta:

Involucro in acciaio da parete per un utilizzo versatile in ambienti difficili.
Elevata resistenza agli urti per proteggere le apparecchiature con protezione nominale IK10.
Il design con grado di protezione IP66 offre un'elevata resistenza alla polvere e all'acqua.
Finitura in polvere epossi-poliestere per un look elegante e resistente.
La porta reversibile può essere aperto fino a 120° per un facile accesso.
Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
191
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
No
Use Again
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.