Guida per il fissaggio dei cavi L 600 mm - PanelSeT SF/SM

NSYFCG60

55,20 EUR
notification_ok
Guida per il fissaggio dei cavi con entrata dal basso.
notification_ok
Profondità regolabile con passo di 25 mm.
notification_ok
Non è possibile montarlo su una traversa dello zoccolo
notification_ok
Materiale: Acciaio zincato
notification_ok
PanelSeT SF/SFX: fissaggio al telaio inferiore, sopra il passacavi,

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
12 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
No
Use Longer
Riparazione
information_stroke
I servizi di riparazione sono offerti da Schneider Electric.
No
Use Again
Potenziale di riciclabilità, in %
information_stroke
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
98
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.
  • Documentazione prodotti
  • Software scaricabili
  • Selettore prodotto
  • Sostituzione del prodotto
  • Supporto Guidato e Contact Center
  • Trova i nostri uffici
  • Ottieni un preventivo
  • Dove acquistare
  • Comunità di Schneider Electric
  • Carriere
  • Lavora con noi
  • Profilo aziendale
  • Segnala una cattiva condotta
  • Accessibilità
  • Newsroom
  • Investitori
  • EcoStruxure
  • Blog
  • Informativa privacy
  • Informativa sui cookie
  • Note legali
  • Change your cookie settings