
Controporta interna 2000x1000 mm - PanelSeT SF/SM
NSYID2010
589,00 EUR
Porta per protezione aggiuntiva. Impedisce la manipolazione del quadro da parte di personale non autorizzato.
Consente l'installazione di quadri elettrici montati direttamente sullo sportello.
Montaggio sul telaio superiore e inferiore dell'armadio.
Regolabile in profondità con passo di 25 mm, dal primo punto di fissaggio.
Apertura a destra o a sinistra, con due serrature, 3 mm doppia barra, con maniglia centrale.
Environmental Data
Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
206 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
No
Use Longer
Riparazione
I servizi di riparazione sono offerti da Schneider Electric.
No
Use Again
Potenziale di riciclabilità, in %
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
98
Ritiro del prodotto
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.
Sì