Guida DIN fissa L600

NSYMFSC60

24,10 EUR
notification_ok
Larghezza armadio 600 mm: 24 moduli,
notification_ok
Composto da una guida DIN simmetrica galvanizzata, 35 x 15 mm,
notification_ok
Armadio largo 800 mm: 36 moduli.
notification_ok
Materiale: Acciaio zincato
notification_ok
fissaggio Montaggio tramite viti direttamente sui montanti del set di accoppiamento telaio

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
3 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
No
Use Longer
Riparazione
information_stroke
I servizi di riparazione sono offerti da Schneider Electric.
No
Use Again
Potenziale di riciclabilità, in %
information_stroke
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
98
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.
Sì
  • Documentazione prodotti
  • Software scaricabili
  • Selettore prodotto
  • Sostituzione del prodotto
  • Supporto Guidato e Contact Center
  • Trova i nostri uffici
  • Ottieni un preventivo
  • Dove acquistare
  • Comunità di Schneider Electric
  • Carriere
  • Lavora con noi
  • Profilo aziendale
  • Segnala una cattiva condotta
  • Accessibilità
  • Newsroom
  • Investitori
  • EcoStruxure
  • Blog
  • Termini generali di contratto
  • Informativa privacy
  • Informativa sui cookie
  • Note legali
  • Change your cookie settings
  • Centro di Preferenze