
Passare sull'immagine per ingrandirla

NSYMUC406
Piastre di copertura in metallo preforate per quadri modulari (1 modulo = 18 mm).
Piastra di copertura preforata avvitata,
Adatto per moduli da 150 o 200 mm.
Piastra di copertura con apertura incernierata. Apertura a 120° con
Piastre di copertura per armadi da 600 mm di larghezza: 24 moduli per fila,
Environmental Data
Use Better
Confezione di cartone riciclato
No
Use Again
Ritiro del prodotto
Sì