
Piastra frontale 36 moduli incernierata H400 L800
NSYMUCH408
125,20 EUR
Piastre di copertura in metallo preforate per quadri modulari (1 modulo = 18 mm).
Piastra di copertura preforata avvitata,
Adatto per moduli da 150 o 200 mm.
Piastra di copertura con apertura incernierata. Apertura a 120° con
Piastre di copertura per armadi da 600 mm di larghezza: 24 moduli per fila,
Environmental Data
Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
29 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
No
Use Longer
Riparazione
I servizi di riparazione sono offerti da Schneider Electric.
No
Use Again
Potenziale di riciclabilità, in %
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
98
Ritiro del prodotto
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.
Sì