I nostri marchi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Armadio in poliestere, PanelSeT PLA, porta piena, fondo aperto, 1000x1250x320mm, IP54, IK10

NSYPLAZ10123G

Altezza Nominale Cassetta:

Larghezza Nominale Cassetta:

Profondità Nominale Cassetta:

Tipo Di Porta:

Armadio a pavimento multifunzione e versatile, adatto a varie applicazioni.
Parte superiore e inferiore sigillata con porte di apertura a 120° per un facile accesso.
Elevata durata e resistenza agli ambienti industriali ed esterni difficili.
Offre una protezione affidabile contro incendi, urti, polvere e acqua.
Maniglia inserto doppia barra con serratura a quattro punti per garantire la massima sicurezza.
Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
381
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
No
Use Again
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.