I nostri marchi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.
Telaio rack fisso 1800x600 38U

NSYRCK38

Rack progettato per l'installazione in armadi di larghezza pari a 600 mm.
Profondità regolabile con passo di 25 mm.
Materiale: acciaio zincato
Carico massimo: 400 kg per 4 montanti
Fissaggio diretto sulla struttura degli armadi, larghezza 800 mm, utilizzare le staffe di supporto per rack fisso da 19"
Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
36
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
No
Use Again
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.